Queste fascette, avendo un elemento per il montaggio incorporato, velocizzano il processo di installazione. Sono disponibili nelle opzioni con montaggio a vite, a spinta, a scatto, con rivetto o con adesivo.
Codice Serie: SR1825
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,096 € - 0,1185 € | 8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.550 in
39.4 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturale
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 0,1202 € - 0,1408 € | Richiedi il lead time qui |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1202 € - 0,1408 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1503 € - 0,1761 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1284 € - 0,1544 € | 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Blu
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 0,6508 € - 0,7599 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Naturale
|
|
||
| 0,1883 € - 0,2208 € | 60696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10178300 | 0,298 € - 0,3237 € | 1415000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
4.752 in
120.7 mm
|
Naturale
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|
| 0,099 € - 0,1158 € | 23669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1202 € - 0,1408 € | 63085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0842 € - 0,0983 € | 78290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,5772 € - 0,5772 € | 11900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Naturale
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,064 € - 0,064 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Verde
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 0,5947 € - 0,5947 € | 1507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.28 in
7.1 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.61 in
117.1 mm
|
Nero
|
|
||
| 0,1202 € - 0,1408 € | 35200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1408 € - 0,1612 € | 917 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1923 € - 0,2235 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,099 € - 0,1158 € | 895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare