Questa gamma di fascette autoaggrappanti è ideale per numerose applicazioni in cui i supporti devono essere riutilizzati o quando i cavi raggruppati in fasci sono più fragili e richiedono particolare attenzione. Disponibili anche con fibbia in plastica.
Codice Serie: SR2001
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale gancio | Colore | Lunghezza totale | Larghezza totale | With Buckle? | With Screw Hole? | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10214831 | 4,3948 € - 6,7361 € | Richiedi il lead time qui |
PE; PP
|
Nero
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sì
|
No
|
|
3,9556 € - 3,9556 € | 1930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE; PP
|
Nero
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Sì
|
No
|
||
4,3079 € - 4,3079 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE; PP
|
Nero
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Sì
|
No
|
||
1,1934 € - 1,326 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Blu
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
1,0126 € - 1,1251 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Bianco
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
0,6787 € - 0,6787 € | Richiedi il lead time qui |
PE; PP
|
Nero
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
No
|
Sì
|
||
1,2991 € - 1,2991 € | Richiedi il lead time qui |
PE; PP
|
Nero
|
12.795 in
325.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
No
|
Sì
|
||
0,7768 € - 0,8631 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Rosso
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
0,692 € - 0,7689 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
9 in
228.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
No
|
Sì
|
||
1,259 € - 1,3989 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Bianco
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
0,8184 € - 0,9093 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Verde
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
0,8184 € - 0,9093 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Giallo
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
0,716 € - 0,7956 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Arancione
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
0,6007 € - 0,6007 € | 9962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Nero
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
No
|
No
|
||
0,9114 € - 1,0127 € | 5526 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Nero
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
No
|
No
|
||
1,1988 € - 1,332 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Arancione
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sì
|
||
0,5661 € - 0,6291 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Nero
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
|
||
0,8533 € - 0,9481 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Rosso
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
0,7466 € - 0,8296 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Blu
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
0,7466 € - 0,8296 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Bianco
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare