Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di fascette autoaggrappanti è ideale per numerose applicazioni in cui i supporti devono essere riutilizzati o quando i cavi raggruppati in fasci sono più fragili e richiedono particolare attenzione. Disponibili anche con fibbia in plastica.
Codice Serie: SR2001
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale gancio | Colore | Lunghezza totale | Larghezza totale | With Buckle? | With Screw Hole? | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8101 € - 0,8983 € | 28368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Nero
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,0732 € - 1,1916 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Nero
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
No
|
No
|
||
| 2,4879 € - 2,7643 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Giallo
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,1988 € - 1,332 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Arancione
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 1,2591 € - 1,399 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Verde
|
13 in
330.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 1,2591 € - 1,399 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Giallo
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 0,6425 € - 0,7139 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Arancione
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,7087 € - 0,7874 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Nero
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
No
|
|
||
| 0,5661 € - 0,6291 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Arancione
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,7213 € - 0,8014 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Nero
|
11 in
279.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,0764 € - 1,196 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Rosso
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,1677 € - 1,2975 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Blu
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 1,1677 € - 1,2974 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Bianco
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 0,5661 € - 0,6291 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Nero
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
|
||
| 0,8533 € - 0,9481 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Rosso
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,1988 € - 1,332 € | 1037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Blu
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 1,344 € - 1,4933 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Bianco
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 0,5661 € - 0,6291 € | 2159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Verde
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,5661 € - 0,6291 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Giallo
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,7589 € - 0,8432 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Arancione
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No