Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di fascette autoaggrappanti è ideale per numerose applicazioni in cui i supporti devono essere riutilizzati o quando i cavi raggruppati in fasci sono più fragili e richiedono particolare attenzione. Disponibili anche con fibbia in plastica.
Codice Serie: SR2001
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale gancio | Colore | Lunghezza totale | Larghezza totale | With Buckle? | With Screw Hole? | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0379 € - 1,1532 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Blu
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 1,2905 € - 1,4339 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Giallo
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 0,6586 € - 0,7318 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Arancione
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,7264 € - 0,8071 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Nero
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
No
|
|
||
| 1,0061 € - 1,1178 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Rosso
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 1,0379 € - 1,1532 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Bianco
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE; PP
|
Nero
|
5.984 in
152.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
No
|
Sì
|
|||
| 0,6157 € - 0,6157 € | 10382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Nero
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
No
|
No
|
||
| 0,8304 € - 0,9207 € | 39568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Nero
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
No
|
No
|
||
| 2,5501 € - 2,8334 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 2,2184 € - 2,4649 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Giallo
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 3,1749 € - 3,5277 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Arancione
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,2977 € - 1,4419 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Bianco
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 3,1749 € - 3,5277 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Verde
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 3,1749 € - 3,5277 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Giallo
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 2,9769 € - 3,3077 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Arancione
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,3776 € - 1,5307 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Nero
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 1,10 € - 1,2213 € | 2282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Nero
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,2977 € - 1,4419 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
|
||
| 1,3136 € - 1,4596 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Rosso
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
No