Menu Ricerca

Fascetta 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE; nylon Giallo

Questa fascetta autoaggrappante Hook & Loop è perfetta in caso di riutilizzo.
Codice articolo Essentra :

10639436

Codice articolo precedente:

RKW-12-18-YL

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 3,5277 €
50 + 3,1749 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

35,28 €

10 x 3,5277 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Giallo
Materiale gancio LDPE
Materiale cinghia Nylon
Tipo di foro No Screw Hole
Tipo Standard Tie
With Buckle? No
Lunghezza totale 457.2 mm
Larghezza totale 38.1 mm
Larghezza cinghia 19.1 mm
With Screw Hole? No

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci