Menu Ricerca

Fascette autoaggrappanti

Disponibile

Questa gamma di fascette autoaggrappanti è ideale per numerose applicazioni in cui i supporti devono essere riutilizzati o quando i cavi raggruppati in fasci sono più fragili e richiedono particolare attenzione. Disponibili anche con fibbia in plastica.

Codice Serie: SR2001

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
89 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale gancio Colore Lunghezza totale Larghezza totale With Buckle? With Screw Hole? Acquista
1,0061 € - 1,1178 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Rosso
203.2 mm
12.7 mm
No
1,0379 € - 1,1532 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Blu
229.0 mm
12.7 mm
No
1,0379 € - 1,1532 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Bianco
229.0 mm
12.7 mm
No
0,7339 € - 0,8155 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Giallo
203.2 mm
12.7 mm
No
0,7653 € - 0,8504 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Bianco
279.4 mm
12.7 mm
No
No
9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PE; PP
Nero
152.0 mm
17.0 mm
No
1,2905 € - 1,4339 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Rosso
330.0 mm
12.7 mm
No
1,1969 € - 1,3299 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Giallo
304.8 mm
25.4 mm
No
0,8304 € - 0,9207 € 39568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
Nero
125.0 mm
12.0 mm
No
No
1,1969 € - 1,3299 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Verde
305.0 mm
12.7 mm
No
0,6586 € - 0,7318 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Blu
152.4 mm
12.7 mm
No
No
1,2905 € - 1,4339 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Arancione
330.0 mm
12.7 mm
No
0,6586 € - 0,7318 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Nero
152.4 mm
25.4 mm
No
0,7653 € - 0,8504 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Giallo
279.4 mm
12.7 mm
No
No
1,1969 € - 1,3299 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Arancione
305.0 mm
12.7 mm
No
1,2232 € - 1,3591 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Nero
330.2 mm
25.4 mm
No
0,6921 € - 0,769 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Bianco
152.4 mm
12.7 mm
No
No
0,9829 € - 1,0921 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Verde
203.2 mm
12.7 mm
No
0,9342 € - 1,038 € Richiedi il lead time qui
Nylon
Nero
135.0 mm
12.0 mm
No
No
1,2937 € - 1,4374 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Nero
330.0 mm
38.1 mm
No
  • di 5
Fascetta 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE; nylon Rosso

10166727

Fascia di prezzo
1,1178 € - 1,0061 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE; nylon Blu

10633526

Fascia di prezzo
1,1532 € - 1,0379 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE; nylon Bianco

10166772

Fascia di prezzo
1,1532 € - 1,0379 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE; nylon Giallo

10166741

Fascia di prezzo
0,8155 € - 0,7339 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE; nylon Bianco

10166468

Fascia di prezzo
0,8504 € - 0,7653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 17.0 mm 152.0 mm 35.0 mm Nero

10166802


Livelli di giacenza
9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    PE; PP
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE; nylon Rosso

10166574

Fascia di prezzo
1,4339 € - 1,2905 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE; nylon Giallo

10166536

Fascia di prezzo
1,3299 € - 1,1969 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Nero

10253670

Fascia di prezzo
0,9207 € - 0,8304 €

Livelli di giacenza
39568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    Nylon
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE; nylon Verde

10166505

Fascia di prezzo
1,3299 € - 1,1969 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE; nylon Blu

10166611

Fascia di prezzo
0,7318 € - 0,6586 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE; nylon Arancione

10166567

Fascia di prezzo
1,4339 € - 1,2905 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE; nylon Nero

10166604

Fascia di prezzo
0,7318 € - 0,6586 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • With Buckle?
    No
Fascetta 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm LDPE; nylon Giallo

10166475

Fascia di prezzo
0,8504 € - 0,7653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE; nylon Arancione

10633496

Fascia di prezzo
1,3299 € - 1,1969 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE; nylon Nero

10166543

Fascia di prezzo
1,3591 € - 1,2232 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • With Buckle?
    No
Fascetta 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE; nylon Bianco

10166659

Fascia di prezzo
0,769 € - 0,6921 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE; nylon Verde

10166697

Fascia di prezzo
1,0921 € - 0,9829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 12.0 mm 135.0 mm 33.0 mm Nero

10253687

Fascia di prezzo
1,038 € - 0,9342 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    Nylon
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 330.0 mm 86.3 mm Nero

10166130

Fascia di prezzo
1,4374 € - 1,2937 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie