Menu Ricerca

Fascette autoaggrappanti

Disponibile

Questa gamma di fascette autoaggrappanti è ideale per numerose applicazioni in cui i supporti devono essere riutilizzati o quando i cavi raggruppati in fasci sono più fragili e richiedono particolare attenzione. Disponibili anche con fibbia in plastica.

Codice Serie: SR2001

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
89 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale gancio Colore Lunghezza totale Larghezza totale With Buckle? With Screw Hole? Acquista
1,0732 € - 1,1916 € Richiedi il lead time qui
Nylon
Nero
180.0 mm
12.0 mm
No
No
5,1334 € - 5,7038 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Nero
457.2 mm
38.1 mm
No
No
3,2916 € - 3,6573 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Rosso
457.2 mm
38.1 mm
No
No
0,8101 € - 0,8983 € 22768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
Nero
125.0 mm
12.0 mm
No
No
2,1964 € - 2,4594 € 867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
Nero
310.0 mm
16.0 mm
No
No
1,2816 € - 1,424 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Verde
381.0 mm
38.1 mm
No
No
2,1643 € - 2,4047 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Giallo
381.0 mm
38.1 mm
No
No
3,0975 € - 3,4416 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Arancione
457.2 mm
38.1 mm
No
No
2,9043 € - 3,227 € 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Bianco
609.6 mm
38.1 mm
No
No
1,344 € - 1,4933 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Verde
229.0 mm
38.1 mm
No
1,1988 € - 1,332 € 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Giallo
229.0 mm
38.1 mm
No
2,4879 € - 2,7643 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Nero
609.6 mm
38.1 mm
No
No
2,4879 € - 2,7643 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Rosso
609.6 mm
38.1 mm
No
No
1,1988 € - 1,332 € 1037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Blu
229.0 mm
38.1 mm
No
2,4879 € - 2,7643 € 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Blu
609.6 mm
38.1 mm
No
No
0,5661 € - 0,6291 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Arancione
152.4 mm
19.1 mm
No
No
1,266 € - 1,4067 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Nero
381.0 mm
38.1 mm
No
0,8184 € - 0,9093 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Rosso
152.4 mm
12.7 mm
No
No
0,9543 € - 1,0604 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Blu
203.2 mm
12.7 mm
No
0,8226 € - 0,914 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Bianco
203.2 mm
12.7 mm
No
  • di 5
Fascetta 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Nero

10253694

Fascia di prezzo
1,1916 € - 1,0732 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    Nylon
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE; nylon Nero

10166192

Fascia di prezzo
5,7038 € - 5,1334 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE; nylon Rosso

10166239

Fascia di prezzo
3,6573 € - 3,2916 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 12.0 mm 125.0 mm 30.0 mm Nero

10253670

Fascia di prezzo
0,8983 € - 0,8101 €

Livelli di giacenza
22768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    Nylon
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Nero

10253717

Fascia di prezzo
2,4594 € - 2,1964 €

Livelli di giacenza
867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    Nylon
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE; nylon Verde

10639511

Fascia di prezzo
1,424 € - 1,2816 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE; nylon Giallo

10166185

Fascia di prezzo
2,4047 € - 2,1643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE; nylon Arancione

10166222

Fascia di prezzo
3,4416 € - 3,0975 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE; nylon Bianco

10166291

Fascia di prezzo
3,227 € - 2,9043 €

Livelli di giacenza
147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE; nylon Verde

10560471

Fascia di prezzo
1,4933 € - 1,344 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE; nylon Giallo

10166345

Fascia di prezzo
1,332 € - 1,1988 €

Livelli di giacenza
520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE; nylon Nero

10166253

Fascia di prezzo
2,7643 € - 2,4879 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE; nylon Rosso

10636039

Fascia di prezzo
2,7643 € - 2,4879 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE; nylon Blu

10166314

Fascia di prezzo
1,332 € - 1,1988 €

Livelli di giacenza
1037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE; nylon Blu

10166260

Fascia di prezzo
2,7643 € - 2,4879 €

Livelli di giacenza
625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE; nylon Arancione

10166390

Fascia di prezzo
0,6291 € - 0,5661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE; nylon Nero

10166161

Fascia di prezzo
1,4067 € - 1,266 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • With Buckle?
    No
Fascetta 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE; nylon Rosso

10166642

Fascia di prezzo
0,9093 € - 0,8184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Senza foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE; nylon Blu

10166680

Fascia di prezzo
1,0604 € - 0,9543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE; nylon Bianco

10166734

Fascia di prezzo
0,914 € - 0,8226 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie