Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di fascette autoaggrappanti è ideale per numerose applicazioni in cui i supporti devono essere riutilizzati o quando i cavi raggruppati in fasci sono più fragili e richiedono particolare attenzione. Disponibili anche con fibbia in plastica.
Codice Serie: SR2001
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale gancio | Colore | Lunghezza totale | Larghezza totale | With Buckle? | With Screw Hole? | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE; PP
|
Nero
|
12.795 in
325.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
No
|
Sì
|
|||
| 0,7339 € - 0,8155 € | Richiedi il lead time qui |
LDPE
|
Arancione
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 0,7093 € - 0,7881 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
9 in
228.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 0,7962 € - 0,8847 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Rosso
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 0,9342 € - 1,038 € | Richiedi il lead time qui |
Nylon
|
Nero
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
No
|
No
|
||
| 1,2937 € - 1,4374 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
12.992 in
330.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
No
|
Sì
|
||
| 4801 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE; PP
|
Nero
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Sì
|
No
|
|||
| 4,0545 € - 4,0545 € | 1930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE; PP
|
Nero
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Sì
|
No
|
||
| 10214831 | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PE; PP
|
Nero
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sì
|
No