Menu Ricerca

Fascette autoaggrappanti

Disponibile

Questa gamma di fascette autoaggrappanti è ideale per numerose applicazioni in cui i supporti devono essere riutilizzati o quando i cavi raggruppati in fasci sono più fragili e richiedono particolare attenzione. Disponibili anche con fibbia in plastica.

Codice Serie: SR2001

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
89 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale gancio Colore Lunghezza totale Larghezza totale With Buckle? With Screw Hole? Acquista
1,1805 € - 1,3117 € 7660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Nero
304.8 mm
25.4 mm
No
2,6237 € - 2,6237 € Richiedi il lead time qui
PE; PP
Nero
300.0 mm
25.0 mm
No
2,2184 € - 2,4649 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Giallo
381.0 mm
38.1 mm
No
No
3,1749 € - 3,5277 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Arancione
457.2 mm
38.1 mm
No
No
2,5501 € - 2,8334 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Nero
609.6 mm
38.1 mm
No
No
1,3776 € - 1,5307 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Bianco
229.0 mm
38.1 mm
No
0,5803 € - 0,6448 € 2159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Verde
152.4 mm
19.1 mm
No
No
2,5501 € - 2,8334 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Rosso
609.6 mm
38.1 mm
No
No
1,2288 € - 1,3653 € 1127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Blu
229.0 mm
38.1 mm
No
2,2513 € - 2,5209 € 707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
Nero
310.0 mm
16.0 mm
No
No
1,3136 € - 1,4596 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Verde
381.0 mm
38.1 mm
No
No
1,3776 € - 1,5307 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Verde
229.0 mm
38.1 mm
No
1,2288 € - 1,3653 € 520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Giallo
229.0 mm
38.1 mm
No
0,5803 € - 0,6448 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Arancione
152.4 mm
19.1 mm
No
No
1,2232 € - 1,3591 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Nero
330.2 mm
25.4 mm
No
1,2905 € - 1,4339 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Rosso
330.0 mm
12.7 mm
No
0,6586 € - 0,7318 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Blu
152.4 mm
12.7 mm
No
No
0,6921 € - 0,769 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Bianco
152.4 mm
12.7 mm
No
No
0,9829 € - 1,0921 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Verde
203.2 mm
12.7 mm
No
0,7339 € - 0,8155 € Richiedi il lead time qui
LDPE
Giallo
203.2 mm
12.7 mm
No
  • di 5
Fascetta 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm LDPE; nylon Nero

10166482

Fascia di prezzo
1,3117 € - 1,1805 €

Livelli di giacenza
7660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Cinghia di tenuta autoaggrappante - Fibbia in plastica - Nero, , Senza foro per vite, Cinghia di tenuta, fibbia in plastica

10447260

Fascia di prezzo
2,6237 € - 2,6237 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    PE; PP
  • Materiale cinghia
    PA
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE; nylon Giallo

10166185

Fascia di prezzo
2,4649 € - 2,2184 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm LDPE; nylon Arancione

10166222

Fascia di prezzo
3,5277 € - 3,1749 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE; nylon Nero

10166253

Fascia di prezzo
2,8334 € - 2,5501 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE; nylon Bianco

10560488

Fascia di prezzo
1,5307 € - 1,3776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE; nylon Verde

10166376

Fascia di prezzo
0,6448 € - 0,5803 €

Livelli di giacenza
2159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm LDPE; nylon Rosso

10636039

Fascia di prezzo
2,8334 € - 2,5501 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE; nylon Blu

10166314

Fascia di prezzo
1,3653 € - 1,2288 €

Livelli di giacenza
1127 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Nero

10253717

Fascia di prezzo
2,5209 € - 2,2513 €

Livelli di giacenza
707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    Nylon
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm LDPE; nylon Verde

10639511

Fascia di prezzo
1,4596 € - 1,3136 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE; nylon Verde

10560471

Fascia di prezzo
1,5307 € - 1,3776 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE; nylon Giallo

10166345

Fascia di prezzo
1,3653 € - 1,2288 €

Livelli di giacenza
520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE; nylon Arancione

10166390

Fascia di prezzo
0,6448 € - 0,5803 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Arancione
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE; nylon Nero

10166543

Fascia di prezzo
1,3591 € - 1,2232 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • With Buckle?
    No
Fascetta 25.4 mm 330.2 mm 86.3 mm LDPE; nylon Rosso

10166574

Fascia di prezzo
1,4339 € - 1,2905 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Rosso
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE; nylon Blu

10166611

Fascia di prezzo
0,7318 € - 0,6586 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Blu
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm LDPE; nylon Bianco

10166659

Fascia di prezzo
0,769 € - 0,6921 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    No Screw Hole
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE; nylon Verde

10166697

Fascia di prezzo
1,0921 € - 0,9829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Verde
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie
Fascetta 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm LDPE; nylon Giallo

10166741

Fascia di prezzo
0,8155 € - 0,7339 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale gancio
    LDPE
  • Materiale cinghia
    Nylon
  • Tipo di foro
    Foro per vite
  • Tipo
    Standard Tie