Menu Ricerca

Fascetta 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm LDPE; nylon Bianco

Questa fascetta autoaggrappante Hook & Loop è perfetta in caso di riutilizzo. Questa fascetta inoltre ha un foro per il montaggio con una vite, per maggiore sicurezza.
Codice articolo Essentra :

10560488

Codice articolo precedente:

RKW-12-9-W

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 1,5307 €
50 + 1,3776 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

15,31 €

10 x 1,5307 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Bianco
Materiale gancio LDPE
Materiale cinghia Nylon
Tipo di foro Foro per vite
Tipo Standard Tie
With Buckle? No
Lunghezza totale 229.0 mm
Larghezza totale 38.1 mm
Larghezza cinghia 19.1 mm
With Screw Hole?

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci