Le fascette a pallini sono progettate per permettere una facile applicazione e rimozione dei cavi e impedirne lo scorrimento. Possono essere utilizzate in molteplici applicazioni.
Codice Serie: SR1818
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Standard infiammabilità del materiale | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0449 € - 0,059 € | 1008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,108 € - 0,1308 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,024 € - 0,028 € | 32872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,1624 € - 0,186 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0462 € - 0,0676 € | 3626 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0722 € - 0,0846 € | 2271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2485 € | 12955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 0,0503 € - 0,0671 € | 4048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,0488 € - 0,0715 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1199 € - 0,1249 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| 0,1229 € - 0,1487 € | 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0666 € - 0,0886 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,0399 € - 0,0467 € | 56099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 0,1735 € - 0,2027 € | 14698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,1458 € | Richiedi il lead time qui |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,1458 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| 0,0493 € - 0,0723 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1128 € - 0,1367 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.457 in
164.0 mm
|
||
| 0,1657 € - 0,1897 € | 2708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0853 € - 0,0853 € | 2348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare