Menu Ricerca

Extension Springs

Disponibile

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio al carbonio Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
198 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza sotto carico Rigidità Tensione iniziale Lunghezza totale Materiale Carico a molla a carico massimo Diametro esterno Acquista
1,7824 € - 1,9483 € Richiedi il lead time qui
0.85 N
28.5 mm
Acciaio al carbonio
9.21 N
1,7824 € - 1,9492 € Richiedi il lead time qui
2.22 N
31.8 mm
Acciaio al carbonio
23.58 N
1,7824 € - 1,9483 € Richiedi il lead time qui
0.85 N
44.5 mm
Acciaio al carbonio
9.21 N
1,7824 € - 1,9483 € Richiedi il lead time qui
0.85 N
50.8 mm
Acciaio al carbonio
9.21 N
10439531 2,2799 € - 2,4733 € Richiedi il lead time qui
7.56 N
88.9 mm
Acciaio al carbonio
83.63 N
1,7824 € - 1,9483 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.22 N
38.1 mm
Acciaio al carbonio
23.58 N
2,0588 € - 2,0588 € 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.22 N
44.5 mm
Acciaio al carbonio
23.58 N
1,8792 € - 2,045 € Richiedi il lead time qui
3.65 N
34.8 mm
Acciaio al carbonio
40.30 N
3,33 € - 3,6064 € Richiedi il lead time qui
12.32 N
76.2 mm
Acciaio al carbonio
137.09 N
1,7824 € - 1,9492 € Richiedi il lead time qui
2.22 N
69.9 mm
Acciaio al carbonio
23.58 N
1,7824 € - 1,9483 € Richiedi il lead time qui
2.22 N
63.5 mm
Acciaio al carbonio
23.58 N
2,349 € - 2,5424 € Richiedi il lead time qui
2.22 N
114.3 mm
Acciaio al carbonio
23.58 N
2,349 € - 2,5424 € Richiedi il lead time qui
2.22 N
101.6 mm
Acciaio al carbonio
23.58 N
1,8792 € - 2,045 € Richiedi il lead time qui
3.65 N
31.8 mm
Acciaio al carbonio
40.30 N
1,8792 € - 2,045 € Richiedi il lead time qui
3.65 N
28.5 mm
Acciaio al carbonio
40.30 N
1,8792 € - 2,045 € Richiedi il lead time qui
3.65 N
50.8 mm
Acciaio al carbonio
40.30 N
1,8792 € - 2,045 € Richiedi il lead time qui
3.65 N
44.5 mm
Acciaio al carbonio
40.30 N
1,8792 € - 2,045 € Richiedi il lead time qui
6.23 N
38.1 mm
Acciaio al carbonio
70.28 N
1,8792 € - 2,045 € Richiedi il lead time qui
3.65 N
69.9 mm
Acciaio al carbonio
40.30 N
1,8792 € - 2,045 € Richiedi il lead time qui
6.23 N
63.5 mm
Acciaio al carbonio
70.28 N
  • di 10
Molle a Trazione 6.1 mm 0.19 Nmm Acciaio al carbonio

10439081

Fascia di prezzo
1,9483 € - 1,7824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    0.85 N
  • Carico a molla a carico massimo
    9.21 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    28.5 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.93 Nmm Acciaio al carbonio

10234501

Fascia di prezzo
1,9492 € - 1,7824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    2.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    23.58 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    31.8 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.11 Nmm Acciaio al carbonio

10645284

Fascia di prezzo
1,9483 € - 1,7824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    0.85 N
  • Carico a molla a carico massimo
    9.21 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    44.5 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.09 Nmm Acciaio al carbonio

10439128

Fascia di prezzo
1,9483 € - 1,7824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    0.85 N
  • Carico a molla a carico massimo
    9.21 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    50.8 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 12.7 mm 1.16 Nmm Acciaio al carbonio

10439531

Fascia di prezzo
2,4733 € - 2,2799 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    7.56 N
  • Carico a molla a carico massimo
    83.63 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    88.9 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.74 Nmm Acciaio al carbonio

10439180

Fascia di prezzo
1,9483 € - 1,7824 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    2.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    23.58 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    38.1 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.60 Nmm Acciaio al carbonio

10335130

Fascia di prezzo
2,0588 € - 2,0588 €

Livelli di giacenza
420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    2.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    23.58 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    44.5 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 10.6 mm 1.47 Nmm Acciaio al carbonio

10439302

Fascia di prezzo
2,045 € - 1,8792 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    3.65 N
  • Carico a molla a carico massimo
    40.30 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    34.8 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 19.1 mm 2.31 Nmm Acciaio al carbonio

10423660

Fascia di prezzo
3,6064 € - 3,33 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    12.32 N
  • Carico a molla a carico massimo
    137.09 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    76.2 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.33 Nmm Acciaio al carbonio

10439227

Fascia di prezzo
1,9492 € - 1,7824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    2.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    23.58 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    69.9 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.39 Nmm Acciaio al carbonio

10439210

Fascia di prezzo
1,9483 € - 1,7824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    2.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    23.58 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.19 Nmm Acciaio al carbonio

10439265

Fascia di prezzo
2,5424 € - 2,349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    2.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    23.58 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    114.3 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 6.1 mm 0.23 Nmm Acciaio al carbonio

10439258

Fascia di prezzo
2,5424 € - 2,349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    2.22 N
  • Carico a molla a carico massimo
    23.58 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    101.6 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 10.6 mm 1.84 Nmm Acciaio al carbonio

10439296

Fascia di prezzo
2,045 € - 1,8792 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    3.65 N
  • Carico a molla a carico massimo
    40.30 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    31.8 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 10.6 mm 2.52 Nmm Acciaio al carbonio

10413906

Fascia di prezzo
2,045 € - 1,8792 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    3.65 N
  • Carico a molla a carico massimo
    40.30 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    28.5 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 10.6 mm 0.72 Nmm Acciaio al carbonio

10419663

Fascia di prezzo
2,045 € - 1,8792 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    3.65 N
  • Carico a molla a carico massimo
    40.30 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    50.8 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 10.6 mm 0.89 Nmm Acciaio al carbonio

10418970

Fascia di prezzo
2,045 € - 1,8792 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    3.65 N
  • Carico a molla a carico massimo
    40.30 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    44.5 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 10.6 mm 3.41 Nmm Acciaio al carbonio

10646021

Fascia di prezzo
2,045 € - 1,8792 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    6.23 N
  • Carico a molla a carico massimo
    70.28 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    38.1 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 10.6 mm 0.44 Nmm Acciaio al carbonio

10439326

Fascia di prezzo
2,045 € - 1,8792 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    3.65 N
  • Carico a molla a carico massimo
    40.30 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    69.9 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio
Molle a Trazione 10.6 mm 1.47 Nmm Acciaio al carbonio

10421598

Fascia di prezzo
2,045 € - 1,8792 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tensione iniziale
    6.23 N
  • Carico a molla a carico massimo
    70.28 N
  • Temperatura di applicazione massima
    121 °C
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Materiale
    Acciaio al carbonio