Gli estrattori per schede elettroniche consentono di estrarre e inserire facilmente la scheda elettronica. Quest'ultima viene espulsa grazie all'effetto leva contro il rack o lo chassis. Evitano eccessive sollecitazioni e proteggono i componenti, i circuiti e i connettori in sistemi di supporto per PCB. Espulsore di circuiti stampati - Si inserisce in un foro di 0.109". RCP - Perni a molla di installazione disponibili per l'acquisto.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Spessore pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1458 € - 0,1652 € | 848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2541 € - 0,2915 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,3883 € - 2,3883 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.098 in
27.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1749 € - 0,2013 € | 781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,2354 € - 1,2354 € | Richiedi il lead time qui |
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2413 € - 2,0761 € | Richiedi il lead time qui |
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,6107 € - 1,6107 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,4302 € - 1,4302 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.98 in
24.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 2,1522 € - 2,1522 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2916 € - 3,3609 € | Richiedi il lead time qui |
0.98 in
24.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,4302 € - 1,4302 € | Richiedi il lead time qui |
1.126 in
28.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare