Menu Ricerca

Estrattore per circuito stampato 28.6 mm 9.5 mm Tipo 1 Bianco

Questo estrattore per PCB è montato sul pannello con un perno di installazione RRP-250. Blocca il pannello quando è installato e consente di liberarlo quando si tira l'estrattore.
Codice articolo Essentra :

10316894

Codice articolo precedente:

RCP-09

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 1,4302 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

715,10 €

500 x 1,4302 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Bianco
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 90 °C
Lunghezza totale 28.6 mm
Larghezza totale 9.5 mm
Spessore pannello 2.4 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Quantità per confezione 500
Stile 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci