Menu Ricerca

Estrattori schede elettroniche

Disponibile

Gli estrattori per schede elettroniche consentono di estrarre e inserire facilmente la scheda elettronica. Quest'ultima viene espulsa grazie all'effetto leva contro il rack o lo chassis. Evitano eccessive sollecitazioni e proteggono i componenti, i circuiti e i connettori in sistemi di supporto per PCB. Espulsore di circuiti stampati - Si inserisce in un foro di 0.109". RCP - Perni a molla di installazione disponibili per l'acquisto.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
11 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Spessore pannello Acquista
0,1458 € - 0,1652 € 848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
1.6 mm
0,1749 € - 0,2013 € 781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
3.2 mm
1,6107 € - 1,6107 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
1.6 mm
1,2916 € - 3,3609 € Richiedi il lead time qui
24.9 mm
1.6 mm
1,2354 € - 1,2354 € Richiedi il lead time qui
31.8 mm
1.6 mm
2,3883 € - 2,3883 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.9 mm
1.6 mm
1,4302 € - 1,4302 € Richiedi il lead time qui
28.6 mm
2.4 mm
2,1522 € - 2,1522 € Richiedi il lead time qui
38.1 mm
1.6 mm
1,2413 € - 2,0761 € Richiedi il lead time qui
28.6 mm
1.6 mm
1,4302 € - 1,4302 € 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.9 mm
2.4 mm
0,2541 € - 0,2915 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
1.6 mm
Perno di installazione 8.0 mm (L) Acciaio inossidabile

10319635

Fascia di prezzo
0,1652 € - 0,1458 €

Livelli di giacenza
848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Serie
    RRP
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Perno di installazione 9.5 mm (L) Acciaio inossidabile

10319642

Fascia di prezzo
0,2013 € - 0,1749 €

Livelli di giacenza
781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Serie
    RRP
  • Lunghezza totale
    9.5 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302
Estrattore per circuito stampato 38.1 mm 8.0 mm Tipo 4 Bianco

10316924

Fascia di prezzo
1,6107 € - 1,6107 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 90 °C
  • Lunghezza totale
    38.1 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Estrattore per circuito stampato 24.9 mm 6.4 mm Tipo 7 Bianco

10316948

Fascia di prezzo
3,3609 € - 1,2916 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 90 °C
  • Lunghezza totale
    24.9 mm
  • Larghezza totale
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Estrattore per circuito stampato 31.8 mm 7.4 mm Tipo 6 Bianco

10427835

Fascia di prezzo
1,2354 € - 1,2354 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 90 °C
  • Lunghezza totale
    31.8 mm
  • Larghezza totale
    7.4 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Estrattore per circuito stampato 27.9 mm 6.4 mm Tipo 3 Bianco

10112489

Fascia di prezzo
2,3883 € - 2,3883 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 90 °C
  • Lunghezza totale
    27.9 mm
  • Larghezza totale
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Estrattore per circuito stampato 28.6 mm 9.5 mm Tipo 1 Bianco

10316894

Fascia di prezzo
1,4302 € - 1,4302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 90 °C
  • Lunghezza totale
    28.6 mm
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Spessore pannello
    2.4 mm
Estrattore per circuito stampato 38.1 mm 7.9 mm Tipo 5 Bianco

10316931

Fascia di prezzo
2,1522 € - 2,1522 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 90 °C
  • Lunghezza totale
    38.1 mm
  • Larghezza totale
    7.9 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Estrattore per circuito stampato 28.6 mm 9.5 mm Tipo 1 Bianco

10316863

Fascia di prezzo
2,0761 € - 1,2413 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 90 °C
  • Lunghezza totale
    28.6 mm
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
Estrattore per circuito stampato 24.9 mm 6.4 mm Tipo 7 Bianco

10316955

Fascia di prezzo
1,4302 € - 1,4302 €

Livelli di giacenza
199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 90 °C
  • Lunghezza totale
    24.9 mm
  • Larghezza totale
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    2.4 mm
Acciaio inossidabile;Perno di installazione;6.4 mm;(L) )

10319628

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2541 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Serie
    RRP
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile 302