Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Lunghezza filetto | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3012 € - 2,2135 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,005 € - 4,5343 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,385 € - 0,6251 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1818 € - 2,5891 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,6635 € - 3,1526 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,8719 € - 1,5337 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0115 € - 2,5623 € | 4303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1201 € - 2,455 € | 1095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,5891 € - 4,4404 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,4354 € - 3,1391 € | 3475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,0762 € - 6,287 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,0347 € - 6,2318 € | 629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,8379 € - 3,5148 € | 4128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 0,8055 € - 1,227 € | 1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7392 € - 1,1275 € | 22280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3154 € - 1,3154 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7472 € - 1,4622 € | 927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7217 € - 1,0262 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9243 € - 1,6366 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8331 € - 1,4622 € | 295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare