Menu Ricerca

Distanziali per scheda elettronica - Esagonali/Senza gola di scarico

Disponibile

Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
320 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Lunghezza filetto Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Acquista
0,4394 € - 0,97 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
6.0 mm
M2
25.0 mm
1,2046 € - 2,0659 € 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
10.0 mm
M4
25.0 mm
0,7392 € - 1,1275 € 22380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
6.0 mm
10.0 mm
0,671 € - 0,9444 € 460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
8.0 mm
M3
5.0 mm
0,2763 € - 0,5057 € 16270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
6.0 mm
M2.5
11.0 mm
0,7254 € - 1,1054 € 1049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
6.0 mm
M2
8.0 mm
0,2542 € - 0,4656 € 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
6.0 mm
M2
12.0 mm
0,8055 € - 1,227 € 1198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
6.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,2376 € - 0,4338 € 15211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
6.0 mm
M2
10.0 mm
1,4094 € - 3,0951 € 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
10.0 mm
M4
65.0 mm
1,0772 € - 2,3611 € 8625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
10.0 mm
M5
50.0 mm
0,1962 € - 0,3592 € 423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
6.0 mm
5.0 mm
1,422 € - 3,1123 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
10.0 mm
M5
70.0 mm
1,1174 € - 1,9049 € 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
10.0 mm
M3
40.0 mm
1,2529 € - 2,1464 € 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
10.0 mm
M3
50.0 mm
0,7751 € - 1,1814 € 7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
8.0 mm
5.0 mm
1,3154 € - 1,3154 € 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
6.0 mm
M2.5
20.0 mm
0,2791 € - 0,5098 € 27715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
8.0 mm
M3
6.0 mm
0,6204 € - 1,2173 € 14115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
10.0 mm
40.0 mm
0,8276 € - 1,6305 € 1720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
10.0 mm
60.0 mm
  • di 16
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 25.0 mm

10226995

Fascia di prezzo
0,97 € - 0,4394 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 25.0 mm

10227367

Fascia di prezzo
2,0659 € - 1,2046 €

Livelli di giacenza
7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Distanziale maschio femmina 4.0 mm M2 10.0 mm

10226926

Fascia di prezzo
1,1275 € - 0,7392 €

Livelli di giacenza
22380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Distanza tra le estremità
    4.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 5.0 mm

10227114

Fascia di prezzo
0,9444 € - 0,671 €

Livelli di giacenza
460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10097175

Fascia di prezzo
0,5057 € - 0,2763 €

Livelli di giacenza
16270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 8.0 mm

10226902

Fascia di prezzo
1,1054 € - 0,7254 €

Livelli di giacenza
1049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 12.0 mm

10226933

Fascia di prezzo
0,4656 € - 0,2542 €

Livelli di giacenza
4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10227039

Fascia di prezzo
1,227 € - 0,8055 €

Livelli di giacenza
1198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
Distanziale maschio femmina Esagonale 4.0 mm M2 10.0 mm

10226919

Fascia di prezzo
0,4338 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
15211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale maschio femmina Esagonale 7.0 mm M4 65.0 mm

10227411

Fascia di prezzo
3,0951 € - 1,4094 €

Livelli di giacenza
625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 50.0 mm

10098257

Fascia di prezzo
2,3611 € - 1,0772 €

Livelli di giacenza
8625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Distanziale sub-D 5.0 mm #4-40;M3 5.0 mm

10098318

Fascia di prezzo
0,3592 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 8.0 mm M5 70.0 mm

10227718

Fascia di prezzo
3,1123 € - 1,422 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 40.0 mm

10227244

Fascia di prezzo
1,9049 € - 1,1174 €

Livelli di giacenza
131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 50.0 mm

10227282

Fascia di prezzo
2,1464 € - 1,2529 €

Livelli di giacenza
138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale sub-D 5.0 mm #4-40 5.0 mm

10228210

Fascia di prezzo
1,1814 € - 0,7751 €

Livelli di giacenza
7700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10227077

Fascia di prezzo
1,3154 € - 1,3154 €

Livelli di giacenza
161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Acciaio inossidabile
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2.5
Distanziale maschio femmina Esagonale 5.5 mm M3 6.0 mm

10227121

Fascia di prezzo
0,5098 € - 0,2791 €

Livelli di giacenza
27715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Nichelato
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Tipo filetto
    Metric
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale maschio femmina 5.0 mm M3 40.0 mm

10227237

Fascia di prezzo
1,2173 € - 0,6204 €

Livelli di giacenza
14115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
Distanziale maschio femmina 5.0 mm M3 60.0 mm

10227305

Fascia di prezzo
1,6305 € - 0,8276 €

Livelli di giacenza
1720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Zincato
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Distanza tra le estremità
    5.0 mm
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm