Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Lunghezza filetto | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,939 € - 1,7976 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8719 € - 1,5337 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,0347 € - 6,2318 € | 629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 5,2453 € - 6,5466 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 4,0762 € - 6,287 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8244 € - 3,0989 € | 151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,0184 € - 4,5477 € | 948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 3,4879 € - 5,2588 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,1196 € - 2,8038 € | 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9586 € - 3,3404 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,6704 € - 7,2128 € | 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,6635 € - 3,1526 € | 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,1818 € - 2,5891 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,8379 € - 3,5148 € | 4708 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,1201 € - 2,455 € | 1095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8174 € - 1,1814 € | 11500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,7364 € - 1,4508 € | 710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3399 € - 0,5527 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8331 € - 1,4622 € | 295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3772 € - 0,6135 € | 2176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare