Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Lunghezza filetto | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1975 € - 0,3606 € | 13237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4359 € - 0,5835 € | 806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2777 € - 0,5071 € | 159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,0745 € - 3,9722 € | 8165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,279 € - 1,0677 € | 3280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3067 € - 1,0446 € | 72675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5293 € - 3,3672 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3399 € - 0,5527 € | 128695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.472 in
12.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3026 € - 0,554 € | 12300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,5755 € - 1,9635 € | 4870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8166 € - 3,366 € | 18918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5126 € - 1,7468 € | Richiedi il lead time qui |
Ottone
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5941 € - 1,3113 € | 7556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,0266 € - 1,8101 € | 11213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,5473 € - 1,206 € | 24785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6356 € - 2,6144 € | 16820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3261 € - 1,1171 € | 25650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3841 € - 1,3144 € | 10660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4615 € - 0,7516 € | 5158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2267 € - 0,4118 € | 558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare