Menu Ricerca

Distanziali per scheda elettronica - A doppio innesto/Ancoraggio a freccia su entrambe le estremità

Disponibile

Questi distanziatori si montano facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi..

Codice Serie: SR2706

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
285 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,2065 € - 0,2335 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,2065 € - 0,2335 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2065 € - 0,2335 € 196478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.4 mm
0,2065 € - 0,2335 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1796 € - 0,2031 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.75 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.4 mm
0,1796 € - 0,2031 € 3795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
5.5 mm
0,1796 € - 0,2031 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.75 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.1 mm
0,1453 € - 0,1614 € 954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,1796 € - 0,2031 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1429 € - 0,1588 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1828 € - 0,2031 € 9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,1697 € - 0,1885 € 8670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,1533 € - 0,192 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
20.0 mm
0,1671 € - 0,21 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.8 mm
0.8 - 2.0 mm
30.0 mm
0,0965 € - 0,1381 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
3.2 mm
0,1043 € - 0,1492 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
8.0 mm
0,1152 € - 0,1644 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
15.0 mm
0,1409 € - 0,2017 € 3135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
3.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
22.0 mm
0,1796 € - 0,2031 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1796 € - 0,2031 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
  • di 15
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm PA UL94 V-0 Naturale

10003831

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10003879

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 12.4 mm PA UL94 V-0 Naturale

10003787

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
196478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

10003817

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 12.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10003770

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 5.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10003725

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
3795 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 6.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10003732

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10003862

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,1453 €

Livelli di giacenza
954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10003909

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10003848

Fascia di prezzo
0,1588 € - 0,1429 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10003688

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1828 €

Livelli di giacenza
9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10002766

Fascia di prezzo
0,1885 € - 0,1697 €

Livelli di giacenza
8670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 20.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10150634

Fascia di prezzo
0,192 € - 0,1533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 30.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10150658

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.8 mm
Supporto chiusura a scatto 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10150696

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,0965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10150733

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1043 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 15.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10150764

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1152 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 22.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10150801

Fascia di prezzo
0,2017 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
3135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.0 mm
  • Diametro foro B
    3.0 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10004173

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10004067

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    4.75 mm