Menu Ricerca

Distanziali per scheda elettronica - A doppio innesto/Ancoraggio a freccia su entrambe le estremità

Disponibile

Questi distanziatori si montano facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi..

Codice Serie: SR2706

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
285 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,072 € - 0,072 € 6798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,2653 € - 0,4919 € 6296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.6 mm
0,0666 € - 0,0666 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.4 mm
0,1796 € - 0,2031 € 49670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.1 mm
0,064 € - 0,064 € 6160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,2065 € - 0,2335 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,2252 € - 0,4159 € 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.8 mm
0,0601 € - 0,0601 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
5.5 mm
0,2694 € - 0,4988 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
12.7 mm
0,2445 € - 0,4546 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
8.0 mm
0,2335 € - 0,4325 € 8893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
5.0 mm
0,0558 € - 0,0558 € 4867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.4 mm
0,0824 € - 0,0824 € 1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
7.0 mm
0,0512 € - 0,0512 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,048 € - 0,048 € 15863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.0 mm
0,2694 € - 0,4988 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,161 € - 0,1789 € 5031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,2065 € - 0,2335 € 3678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
14.3 mm
0,1796 € - 0,2031 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2065 € - 0,2335 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
  • di 15
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332061

Fascia di prezzo
0,072 € - 0,072 €

Livelli di giacenza
6798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 9.6 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332115

Fascia di prezzo
0,4919 € - 0,2653 €

Livelli di giacenza
6296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 8.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332108

Fascia di prezzo
0,0666 € - 0,0666 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 9.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10003756

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
49670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332092

Fascia di prezzo
0,064 € - 0,064 €

Livelli di giacenza
6160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10003695

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 6.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332078

Fascia di prezzo
0,4159 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 5.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331965

Fascia di prezzo
0,0601 € - 0,0601 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332023

Fascia di prezzo
0,4988 € - 0,2694 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332009

Fascia di prezzo
0,4546 € - 0,2445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331958

Fascia di prezzo
0,4325 € - 0,2335 €

Livelli di giacenza
8893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 5.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332054

Fascia di prezzo
0,0558 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
4867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331996

Fascia di prezzo
0,0824 € - 0,0824 €

Livelli di giacenza
1798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332047

Fascia di prezzo
0,0512 € - 0,0512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332030

Fascia di prezzo
0,048 € - 0,048 €

Livelli di giacenza
15863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332139

Fascia di prezzo
0,4988 € - 0,2694 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10002773

Fascia di prezzo
0,1789 € - 0,161 €

Livelli di giacenza
5031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10153802

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
3678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.75 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm PA UL94 V-2 Naturale

10003657

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 14.3 mm PA UL94 V-0 Naturale

10004081

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    4.6 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm