Menu Ricerca

Distanziali per scheda elettronica - A doppio innesto/Ancoraggio a freccia su entrambe le estremità

Disponibile

Questi distanziatori si montano facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi..

Codice Serie: SR2706

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
285 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,2065 € - 0,2335 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,2065 € - 0,2335 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,2065 € - 0,2335 € 4910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,161 € - 0,1789 € 5031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,1796 € - 0,2031 € 57990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,1796 € - 0,2031 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,2065 € - 0,2335 € 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,1796 € - 0,2031 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2343 € - 0,2736 € 6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.2 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
7.0 mm
0,3318 € - 0,3874 € 55700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.2 - 1.6 mm
13.1 mm
0,2587 € - 0,302 € 35600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.8 mm
0,4064 € - 0,4768 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.0 mm
1.3 - 1.6 mm
1.3 - 1.6 mm
16.6 mm
0,5174 € - 0,6055 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
30.9 mm
0,6841 € - 0,8006 € 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
43.8 mm
0,1796 € - 0,2031 € 2879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,2065 € - 0,2335 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,1796 € - 0,2031 € Richiedi il lead time qui
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,154 € - 0,1711 € 55992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,1406 € - 0,1562 € Richiedi il lead time qui
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,2065 € - 0,2335 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
  • di 15
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10003695

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10002704

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10003503

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
4910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.75 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10002773

Fascia di prezzo
0,1789 € - 0,161 €

Livelli di giacenza
5031 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10002698

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
57990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10002735

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10487488

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.75 mm
Supporto chiusura a scatto 7.9 mm PA UL94 V-2 Naturale

10003657

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 7.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381892

Fascia di prezzo
0,2736 € - 0,2343 €

Livelli di giacenza
6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 13.1 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381922

Fascia di prezzo
0,3874 € - 0,3318 €

Livelli di giacenza
55700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 8.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381908

Fascia di prezzo
0,302 € - 0,2587 €

Livelli di giacenza
35600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 16.6 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381939

Fascia di prezzo
0,4768 € - 0,4064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 30.9 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381977

Fascia di prezzo
0,6055 € - 0,5174 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 43.8 mm PA UL94 V-2 Naturale

10382004

Fascia di prezzo
0,8006 € - 0,6841 €

Livelli di giacenza
5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10002711

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
2879 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10003466

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.75 mm
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10003459

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.75 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10003480

Fascia di prezzo
0,1711 € - 0,154 €

Livelli di giacenza
55992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.75 mm
Supporto chiusura a scatto 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10487471

Fascia di prezzo
0,1562 € - 0,1406 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.75 mm
Supporto chiusura a scatto 11.1 mm PA UL94 V-0 Naturale

10003541

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.8 mm