Menu Ricerca

Distanziali per scheda elettronica - A doppio innesto/Ancoraggio a freccia su entrambe le estremità

Disponibile

Questi distanziatori si montano facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi..

Codice Serie: SR2706

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
285 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello A Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,1771 € - 0,2061 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.4 mm
0,1815 € - 0,2113 € 16298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.3 mm
0,2953 € - 0,3454 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.0 mm
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
10.0 mm
0,228 € - 0,4228 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
4.0 mm
0,0576 € - 0,0576 € 4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
6.4 mm
0,2528 € - 0,4684 € 11645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
9.7 mm
0,2252 € - 0,4159 € 5296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
2.5 mm
0,228 € - 0,4228 € 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
4.5 mm
0,0797 € - 0,0797 € 5972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
6.0 mm
0,2694 € - 0,4988 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
12.7 mm
0,0558 € - 0,0558 € 4867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
5.4 mm
0,2266 € - 0,42 € 4594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
3.0 mm
0,4335 € - 0,508 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
17.2 mm
0,5906 € - 0,6908 € 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
1.1 - 1.6 mm
1.6 mm
34.1 mm
0,2065 € - 0,2335 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,064 € - 0,064 € 9160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,2335 € - 0,4325 € 8893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.4 - 1.8 mm
1.4 - 1.8 mm
5.0 mm
0,1815 € - 0,2113 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
3.5 mm
1.0 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,0725 € - 0,0725 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.0 mm
1.0 - 1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1796 € - 0,2031 € 49670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.75 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.1 mm
  • di 15
Supporto chiusura a scatto 5.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

10435045

Fascia di prezzo
0,2061 € - 0,1771 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 8.3 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381878

Fascia di prezzo
0,2113 € - 0,1815 €

Livelli di giacenza
16298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 10.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381915

Fascia di prezzo
0,3454 € - 0,2953 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331934

Fascia di prezzo
0,4228 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331972

Fascia di prezzo
0,0576 € - 0,0576 €

Livelli di giacenza
4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 9.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332016

Fascia di prezzo
0,4684 € - 0,2528 €

Livelli di giacenza
11645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 2.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331910

Fascia di prezzo
0,4159 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
5296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 4.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331941

Fascia di prezzo
0,4228 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331989

Fascia di prezzo
0,0797 € - 0,0797 €

Livelli di giacenza
5972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332023

Fascia di prezzo
0,4988 € - 0,2694 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 5.4 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332054

Fascia di prezzo
0,0558 € - 0,0558 €

Livelli di giacenza
4867 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331927

Fascia di prezzo
0,42 € - 0,2266 €

Livelli di giacenza
4594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 17.2 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381946

Fascia di prezzo
0,508 € - 0,4335 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 34.1 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381984

Fascia di prezzo
0,6908 € - 0,5906 €

Livelli di giacenza
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10002728

Fascia di prezzo
0,2335 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10332092

Fascia di prezzo
0,064 € - 0,064 €

Livelli di giacenza
9160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10331958

Fascia di prezzo
0,4325 € - 0,2335 €

Livelli di giacenza
8893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381861

Fascia di prezzo
0,2113 € - 0,1815 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    3.5 mm
  • Diametro foro B
    3.5 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturale

10381960

Fascia di prezzo
0,0725 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 9.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10003756

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
49670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro corpo
    7.1 mm
  • Diametro foro A
    4.0 mm