Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziatori per LED sono forniti in due modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Distanziano il LED dalla superficie della scheda. Inoltre, minimizzano gli spostamenti e le variazioni in altezza, garantendo uniformità del prodotto e facilità di produzione.
Codice Serie: SRLEDS1E
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Tipo di LED compatibile | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1267 € - 0,1529 € | 2834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1077 € - 0,1305 € | 282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2464 € - 0,2818 € | 1765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 0,2747 € - 0,3144 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,2693 € - 0,3082 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 0,2971 € - 0,3221 € | 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 0,32 € - 0,3469 € | 3158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
| 0,3318 € - 0,3596 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| 0,1217 € - 0,1471 € | 6699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Oblungo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,2318 € | 3753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Nero
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2638 € - 0,2999 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Nero
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2971 € - 0,3221 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 0,2971 € - 0,3221 € | 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.440 in
11.2 mm
|
||
| 0,3138 € - 0,3401 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
| 0,0841 € - 0,1153 € | 28932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3031 € - 0,3285 € | 970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 0,3031 € - 0,3285 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 0,2464 € - 0,2818 € | 20196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 0,1235 € - 0,1235 € | 945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3318 € - 0,3596 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
|
0.900 in
22.9 mm