Menu Ricerca

Distanziali per LED

Disponibile

Questi distanziatori per LED sono forniti in due modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Distanziano il LED dalla superficie della scheda. Inoltre, minimizzano gli spostamenti e le variazioni in altezza, garantendo uniformità del prodotto e facilità di produzione.

Codice Serie: SRLEDS1E

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Materiale Tipo di LED compatibile Altezza totale Acquista
0,1267 € - 0,1529 € 2834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PVC
22.2 mm
0,1077 € - 0,1305 € 282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PVC
12.7 mm
0,2464 € - 0,2818 € 1765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
4.6 mm
0,2747 € - 0,3144 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
0,2693 € - 0,3082 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
8.6 mm
0,2971 € - 0,3221 € 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
10.7 mm
0,32 € - 0,3469 € 3158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
14 mm
0,3318 € - 0,3596 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
21.6 mm
0,1217 € - 0,1471 € 6699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Oblungo
Nero
PVC
4.8 mm
0,2027 € - 0,2318 € 3753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Nero
PVC
6.4 mm
0,2638 € - 0,2999 € Richiedi il lead time qui
Quadrato
Nero
PVC
12.7 mm
0,2971 € - 0,3221 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
9.1 mm
0,2971 € - 0,3221 € 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
11.2 mm
0,3138 € - 0,3401 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
16.5 mm
0,0841 € - 0,1153 € 28932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PVC
9.5 mm
0,3031 € - 0,3285 € 970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
11.4 mm
0,3031 € - 0,3285 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
9.7 mm
0,2464 € - 0,2818 € 20196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
6.1 mm
0,1235 € - 0,1235 € 945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PVC
19.1 mm
0,3318 € - 0,3596 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Nylon 6/6
22.9 mm
  • di 5
Distanziatore per LED 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110225

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1267 €

Livelli di giacenza
2834 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
  • Altezza totale
    22.2 mm
Distanziatore per LED 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110263

Fascia di prezzo
0,1305 € - 0,1077 €

Livelli di giacenza
282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    4.8 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.180 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110447

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2464 €

Livelli di giacenza
1765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    4.6 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110485

Fascia di prezzo
0,3144 € - 0,2747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110522

Fascia di prezzo
0,3082 € - 0,2693 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    8.6 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110560

Fascia di prezzo
0,3221 € - 0,2971 €

Livelli di giacenza
116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    10.7 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110607

Fascia di prezzo
0,3469 € - 0,32 €

Livelli di giacenza
3158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    14 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.850 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10314081

Fascia di prezzo
0,3596 € - 0,3318 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    21.6 mm
Distanziatore per LED 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Nero

10314128

Fascia di prezzo
0,1471 € - 0,1217 €

Livelli di giacenza
6699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Oblungo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diametro totale
    8.1 mm
  • Altezza totale
    4.8 mm
Distanziatore per LED 6.4 mm PVC UL94 V-0 Nero

10320952

Fascia di prezzo
0,2318 € - 0,2027 €

Livelli di giacenza
3753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Quadrato
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Altezza totale
    6.4 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 12.7 mm PVC UL94 V-0 Nero

10320990

Fascia di prezzo
0,2999 € - 0,2638 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Quadrato
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Altezza totale
    12.7 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziatore per LED 0.200 in 0.360 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110539

Fascia di prezzo
0,3221 € - 0,2971 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    9.1 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.440 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110577

Fascia di prezzo
0,3221 € - 0,2971 €

Livelli di giacenza
26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    11.2 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.650 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10314074

Fascia di prezzo
0,3401 € - 0,3138 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    16.5 mm
Distanziatore per LED 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110065

Fascia di prezzo
0,1153 € - 0,0841 €

Livelli di giacenza
28932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.0 mm
  • Altezza totale
    9.5 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.450 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110584

Fascia di prezzo
0,3285 € - 0,3031 €

Livelli di giacenza
970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    11.4 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.380 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110546

Fascia di prezzo
0,3285 € - 0,3031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    9.7 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.240 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10110478

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2464 €

Livelli di giacenza
20196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    6.1 mm
Distanziatore per LED 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Nero

10110027

Fascia di prezzo
0,1235 € - 0,1235 €

Livelli di giacenza
945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1,3,0 mm
  • Diametro totale
    4.0 mm
  • Altezza totale
    19.1 mm
Distanziatore per LED 0.200 in 0.900 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10314098

Fascia di prezzo
0,3596 € - 0,3318 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma
    Rotondo
  • Tipo di LED compatibile (tutti)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diametro totale
    5.1 mm
  • Altezza totale
    22.9 mm