Questi distanziatori per LED sono disponibili in tre diversi modelli per LED T-1 e T-1 3/4. Oltre a controllare l'altezza, garantiscono la ritenzione e la stabilità del conduttore. Sono autobloccanti, per l'inserimento automatico e il pre-assemblaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di LED compatibile (tutti) | Diametro totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0383 € - 0,0383 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0592 € - 0,0812 € | 1138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0689 € - 0,0944 € | 2165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0577 € - 0,0791 € | 10334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0821 € - 0,1125 € | 14280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1014 € - 0,1227 € | Richiedi il lead time qui |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,0806 € - 0,1105 € | 2166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| 0,0563 € - 0,077 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0468 € - 0,0644 € | 674298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0636 € - 0,0871 € | 2080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,0438 € - 0,0602 € | 2580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0587 € - 0,0806 € | 15433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0722 € - 0,0992 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0948 € - 0,0948 € | 2011 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0804 € - 0,1101 € | 10393 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 0,0877 € - 0,1201 € | Richiedi il lead time qui |
T-1,3,0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,0606 € - 0,0833 € | 1175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,0732 € - 0,1005 € | 2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,0837 € - 0,1148 € | 6038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
T-1 3/4,5,0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare