Questi distanziali femmina hanno un foro passante. Una vite autofilettante viene utilizzata per creare il filetto nell plastica, conferendo una forte tenuta. I distanziali sono disponibili in lunghezze diverse e per viti di diverse misure.
Codice Serie: SR2791
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Distanza tra le estremità | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0613 € - 0,0613 € | 2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0551 € - 0,0755 € | 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3884 € - 0,3884 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,1575 € - 0,181 € | 2952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2653 € - 0,3026 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
#4
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,1175 € - 0,1423 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0429 € - 0,0587 € | 2195 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,071 € - 0,0977 € | 5049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0627 € - 0,0774 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,0539 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0478 € - 0,059 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0522 € - 0,0645 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0582 € - 0,0718 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0487 € - 0,0601 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0437 € - 0,0539 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0418 € - 0,0516 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1308 € - 0,1963 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,016 € - 0,0198 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0546 € - 0,0674 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare