Questi distanziali sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di attrezzi per il montaggio. I distanziatori esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione filettatura esterna | Distanza tra le estremità | Lunghezza filetto | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,93 € - 1,3423 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9502 € - 1,3693 € | 2094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9709 € - 1,4023 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9465 € - 1,3664 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,5339 € - 2,0357 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,9448 € - 2,5589 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,93 € - 1,3423 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3346 € - 1,7633 € | 894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9093 € - 1,2807 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0245 € - 1,4772 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1818 € - 1,5593 € | 2208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,7813 € - 1,7813 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1927 € - 1,5866 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5646 € - 2,0764 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4439 € - 3,3509 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9654 € - 1,3938 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9658 € - 1,3955 € | 4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8223 € - 1,188 € | 21047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5769 € - 1,5769 € | 205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5646 € - 2,0764 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare