Menu Ricerca

Distanziali in PVC non filettati rotondi

Disponibile

Distanziatori non filettati rotondi in PVC (cloruro di polivinile) utilizzabili nelle applicazioni in cui sono richiesti un buon isolamento elettrico e resistenza chimica. Questa gamma è disponibile in grigio chiaro e in una serie di dimensioni differenti.

Codice Serie: SR2788

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
102 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,5499 € - 0,5499 € 2976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,2734 € - 1,2734 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,3522 € - 0,3522 € Richiedi il lead time qui
0,0894 € - 0,0951 € 7829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,0298 € - 0,0533 € 10539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,0292 € - 0,0401 € 23134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,0329 € - 0,0452 € 2260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,1217 € - 0,1217 € 2999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,0909 € - 0,0909 € 3280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
9.5 mm
12.7 mm
0,0602 € - 0,0829 € 361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
6.4 mm
31.8 mm
0,0495 € - 0,0678 € 3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
6.4 mm
25.4 mm
0,0287 € - 0,0516 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0329 € - 0,0452 € 3641 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
6.4 mm
7.9 mm
0,2404 € - 0,2749 € 2179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.1 mm
12.7 mm
31.8 mm
0,0222 € - 0,0243 € Richiedi il lead time qui
4.4 mm
6.4 mm
35.0 mm
0,3744 € - 0,3744 € 3932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.1 mm
12.7 mm
11.1 mm
0,0433 € - 0,0597 € 624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.7 mm
6.4 mm
15.9 mm
0,0583 € - 0,062 € 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
9.5 mm
11.1 mm
0,1006 € - 0,1217 € 3395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.1 mm
9.5 mm
19.1 mm
0,0821 € - 0,0821 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.4 mm
9.5 mm
4.8 mm
  • di 6
Distanziale 4.4 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029503

Fascia di prezzo
0,5499 € - 0,5499 €

Livelli di giacenza
2976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale 6.8 mm 12.7 mm 11.1 mm PVC

10028803

Fascia di prezzo
1,2734 € - 1,2734 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale 3.0 mm 6.4 mm 11.1 mm PVC

10029114

Fascia di prezzo
0,3522 € - 0,3522 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Codice doganale
    3926909790
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Distanziale 5.1 mm 9.5 mm 7.9 mm PVC

10028995

Fascia di prezzo
0,0951 € - 0,0894 €

Livelli di giacenza
7829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.9 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
Distanziale 3.7 mm 6.4 mm 4.8 mm PVC

10029268

Fascia di prezzo
0,0533 € - 0,0298 €

Livelli di giacenza
10539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Diametro interno
    3.7 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
Distanziale 3.7 mm 6.4 mm 6.4 mm PVC

10029220

Fascia di prezzo
0,0401 € - 0,0292 €

Livelli di giacenza
23134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Diametro interno
    3.7 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Colore
    Grigio chiaro
Distanziale 3.7 mm 6.4 mm 9.5 mm PVC

10029237

Fascia di prezzo
0,0452 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
2260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Diametro interno
    3.7 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Colore
    Grigio chiaro
Distanziale 4.4 mm 9.5 mm 19.1 mm PVC

10029497

Fascia di prezzo
0,1217 € - 0,1217 €

Livelli di giacenza
2999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Colore
    Grigio chiaro
Distanziale 4.4 mm 9.5 mm 12.7 mm PVC

10029459

Fascia di prezzo
0,0909 € - 0,0909 €

Livelli di giacenza
3280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Colore
    Grigio chiaro
Distanziale 3.7 mm 6.4 mm 31.8 mm PVC

10112809

Fascia di prezzo
0,0829 € - 0,0602 €

Livelli di giacenza
361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    31.8 mm
  • Diametro interno
    3.7 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Colore
    Grigio chiaro
Distanziale 3.7 mm 6.4 mm 25.4 mm PVC

10029305

Fascia di prezzo
0,0678 € - 0,0495 €

Livelli di giacenza
3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
  • Diametro interno
    3.7 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Colore
    Grigio chiaro
Distanziale 3.7 mm 6.4 mm 3.2 mm PVC

10029244

Fascia di prezzo
0,0516 € - 0,0287 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.2 mm
  • Diametro interno
    3.7 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
Distanziale 3.7 mm 6.4 mm 7.9 mm PVC

10029299

Fascia di prezzo
0,0452 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
3641 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.9 mm
  • Diametro interno
    3.7 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
Distanziale 10.1 mm 12.7 mm 31.8 mm PVC

10029015

Fascia di prezzo
0,2749 € - 0,2404 €

Livelli di giacenza
2179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    31.8 mm
  • Diametro interno
    10.1 mm
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Colore
    Grigio chiaro
Distanziale 4.4 mm 6.4 mm 35.0 mm PVC

10112823

Fascia di prezzo
0,0243 € - 0,0222 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
Distanziale 10.1 mm 12.7 mm 11.1 mm PVC

10029022

Fascia di prezzo
0,3744 € - 0,3744 €

Livelli di giacenza
3932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    11.1 mm
  • Diametro interno
    10.1 mm
  • Diametro esterno
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
Distanziale 3.7 mm 6.4 mm 15.9 mm PVC

10029275

Fascia di prezzo
0,0597 € - 0,0433 €

Livelli di giacenza
624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.9 mm
  • Diametro interno
    3.7 mm
  • Diametro esterno
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Colore
    Grigio chiaro
Distanziale 4.4 mm 9.5 mm 11.1 mm PVC

10029336

Fascia di prezzo
0,062 € - 0,0583 €

Livelli di giacenza
999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    11.1 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio
Distanziale 5.1 mm 9.5 mm 19.1 mm PVC

10028988

Fascia di prezzo
0,1217 € - 0,1006 €

Livelli di giacenza
3395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
  • Diametro interno
    5.1 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile clorurato
  • Colore
    Grigio chiaro
Distanziale 4.4 mm 9.5 mm 4.8 mm PVC

10029442

Fascia di prezzo
0,0821 € - 0,0821 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.8 mm
  • Diametro interno
    4.4 mm
  • Diametro esterno
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Grigio