Distanziatori non filettati rotondi in POM (poliossimetilene) o acetale, disponibili in vari diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento dei componenti oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il POM offre maggiore resistenza al calore, rigidità e minore attrito rispetto alle alternative in PA.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0497 € - 0,0663 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,0849 € - 0,0849 € | 107998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1164 € - 0,1164 € | 17550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,095 € - 0,095 € | 16686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0849 € - 0,0849 € | 40000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1164 € - 0,1164 € | 35015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,095 € - 0,095 € | 32990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1267 € - 0,1267 € | 19808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0992 € - 0,0992 € | 12096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1267 € - 0,1267 € | 41600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0721 € - 0,0721 € | Richiedi il lead time qui |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,007 € - 0,007 € | 30990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,069 € - 0,069 € | 25500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0732 € - 0,0732 € | 9066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,0851 € | 47982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,095 € - 0,095 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,0965 € | 29028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1021 € - 0,1021 € | 26142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0652 € - 0,0652 € | 31200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0801 € - 0,0801 € | 46000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare