Menu Ricerca

Distanziali in PA non filettati rotondi

Disponibile

I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..

Codice Serie: SR1941

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
885 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,0482 € - 0,0595 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.3 mm
10 mm
7.5 mm
0,0904 € - 0,2845 € 33189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
10 mm
0,045 € - 0,0555 € 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
8 mm
0,045 € - 0,0555 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
5 mm
0,045 € - 0,0555 € 3058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6 mm
0,0456 € - 0,0564 € 2392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
6 mm
0,045 € - 0,0555 € Richiedi il lead time qui
2.6 mm
4 mm
20.0 mm
0,046 € - 0,0568 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
8 mm
7.5 mm
0,0481 € - 0,0594 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
8 mm
10.0 mm
0,045 € - 0,0555 € 2024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
8 mm
0,0547 € - 0,0676 € 2378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
8 mm
20.0 mm
0,0468 € - 0,0578 € Richiedi il lead time qui
3.6 mm
6 mm
20.0 mm
0,0468 € - 0,0578 € 1172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.3 mm
8 mm
0,0467 € - 0,0577 € Richiedi il lead time qui
6.3 mm
10 mm
7.5 mm
0,0453 € - 0,056 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.3 mm
10 mm
0,0992 € - 0,1489 € 16722 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
10 mm
20.0 mm
0,0642 € - 0,0792 € 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.3 mm
10 mm
0,0513 € - 0,0633 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.3 mm
10 mm
0,045 € - 0,0555 € 5964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.6 mm
6 mm
0,0959 € - 0,3014 € 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.3 mm
10 mm
  • di 45
Distanziale 0.209 in 0.394 in 7.5 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204580

Fascia di prezzo
0,0595 € - 0,0482 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.5 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M5
Distanziale 0.248 in 0.394 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204665

Fascia di prezzo
0,2845 € - 0,0904 €

Livelli di giacenza
33189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Diametro esterno
    10 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.126 in 0.315 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204399

Fascia di prezzo
0,0555 € - 0,045 €

Livelli di giacenza
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.126 in 0.197 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204290

Fascia di prezzo
0,0555 € - 0,045 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    5 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.126 in 0.236 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204320

Fascia di prezzo
0,0555 € - 0,045 €

Livelli di giacenza
3058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.126 in 0.236 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204368

Fascia di prezzo
0,0564 € - 0,0456 €

Livelli di giacenza
2392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.102 in 0.157 in 20.0 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204177

Fascia di prezzo
0,0555 € - 0,045 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    2.6 mm
  • Diametro esterno
    4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M2
Distanziale 0.126 in 0.315 in 7.5 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204405

Fascia di prezzo
0,0568 € - 0,046 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.5 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale 0.126 in 0.315 in 10.0 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204412

Fascia di prezzo
0,0594 € - 0,0481 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale 0.169 in 0.315 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204511

Fascia di prezzo
0,0555 € - 0,045 €

Livelli di giacenza
2024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.169 in 0.315 in 20.0 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204559

Fascia di prezzo
0,0676 € - 0,0547 €

Livelli di giacenza
2378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M4
Distanziale 0.142 in 0.236 in 20.0 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204498

Fascia di prezzo
0,0578 € - 0,0468 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Diametro esterno
    6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M3
Distanziale 0.169 in 0.315 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204535

Fascia di prezzo
0,0578 € - 0,0468 €

Livelli di giacenza
1172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.248 in 0.394 in 7.5 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204641

Fascia di prezzo
0,0577 € - 0,0467 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.5 mm
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Diametro esterno
    10 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Distanziale 0.209 in 0.394 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204573

Fascia di prezzo
0,056 € - 0,0453 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.248 in 0.394 in 20.0 mm Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204672

Fascia di prezzo
0,1489 € - 0,0992 €

Livelli di giacenza
16722 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Diametro esterno
    10 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    M6
Distanziale 0.209 in 0.394 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204610

Fascia di prezzo
0,0792 € - 0,0642 €

Livelli di giacenza
1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.209 in 0.394 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204597

Fascia di prezzo
0,0633 € - 0,0513 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.142 in 0.236 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204450

Fascia di prezzo
0,0555 € - 0,045 €

Livelli di giacenza
5964 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    3.6 mm
  • Diametro esterno
    6 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero
Distanziale 0.209 in 0.394 in Nylon 6/6 stabilizzato al calore

10204603

Fascia di prezzo
0,3014 € - 0,0959 €

Livelli di giacenza
496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 121.1 °C
  • Materiale
    Nylon 6/6 stabilizzato al calore
  • Colore
    Nero