Menu Ricerca

Distanziale 0.209 in 0.394 in Nylon 6/6

Questo distanziatore non filettato rotondo garantisce il distanziamento fra i componenti, oltre a fornire isolamento termico ed elettrico. Classe di resistenza alla fiamma UL94 V2.
Codice articolo Essentra :

10204597

Codice articolo precedente:

13ME063

6030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0633 €
5000 - 19999 0,057 €
20000 + 0,0513 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

63,30 €

1000 x 0,0633 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 5.3 mm
Diametro esterno 10 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Nero
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci