I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..
Codice Serie: SR1941
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1251 € - 0,1727 € | 39648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3026 € - 0,5513 € | 26019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,2086 € | 66360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1699 € - 0,3095 € | 26541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3495 € - 0,5679 € | 22300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2293 € - 0,3191 € | 26250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1164 € - 0,163 € | 42524 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,1851 € - 0,2542 € | Richiedi il lead time qui |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2418 € - 0,4407 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0438 € - 0,0959 € | 1460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10560761 | 0,0531 € - 0,0789 € | Richiedi il lead time qui |
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 0,0587 € - 0,069 € | 494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0557 € - 0,0557 € | 437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,103 € - 0,112 € | Richiedi il lead time qui |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,087 € - 0,0967 € | 4150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0764 € - 0,0764 € | 107159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0895 € - 0,0895 € | 15062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0999 € - 0,1395 € | 136913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0575 € - 0,0677 € | 1534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10166932 | 0,0587 € - 0,069 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare