Menu Ricerca

Distanziali in PA non filettati rotondi

Disponibile

I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..

Codice Serie: SR1941

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
885 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,0978 € - 0,1366 € 128072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,1171 € - 0,163 € 19398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,2155 € - 0,2998 € 29500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
0,2293 € - 0,3191 € 26250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,2086 € - 0,3799 € 24560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
0,0913 € - 0,0913 € 66039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.1 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,1851 € - 0,2542 € Richiedi il lead time qui
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
0,1251 € - 0,1727 € 39648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,3026 € - 0,5513 € 26019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,1492 € - 0,2086 € 66360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
0,1309 € - 0,181 € 1941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,1616 € - 0,2238 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
12.0 mm
20.0 mm
0,2017 € - 0,3703 € 39869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,0786 € - 0,1098 € 73367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,9852 € - 1,741 € 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.6 mm
22.0 mm
25.0 mm
0,1152 € - 0,1837 € 71907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,0776 € - 0,1081 € 21045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.4 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,0934 € - 0,1304 € Richiedi il lead time qui
8.2 mm
12.0 mm
1,0943 € - 1,9206 € 435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.6 mm
22.0 mm
30.0 mm
0,6328 € - 1,2422 € 38400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.6 mm
25.0 mm
10.0 mm
  • di 45
Distanziale 5.2 mm 10.0 mm 6.0 mm PA

10114957

Fascia di prezzo
0,1366 € - 0,0978 €

Livelli di giacenza
128072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PA

10114902

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,1171 €

Livelli di giacenza
19398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Diametro interno
    4.2 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 6.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

10115046

Fascia di prezzo
0,2998 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
29500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.5 mm
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 6.3 mm 15.0 mm 10.0 mm PA

10115053

Fascia di prezzo
0,3191 € - 0,2293 €

Livelli di giacenza
26250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

10115145

Fascia di prezzo
0,3799 € - 0,2086 €

Livelli di giacenza
24560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 3.1 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10043691

Fascia di prezzo
0,0913 € - 0,0913 €

Livelli di giacenza
66039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm PA

10115138

Fascia di prezzo
0,2542 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10115039

Fascia di prezzo
0,1727 € - 0,1251 €

Livelli di giacenza
39648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 6.3 mm 15.0 mm 20.0 mm PA

10115077

Fascia di prezzo
0,5513 € - 0,3026 €

Livelli di giacenza
26019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    6.3 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm PA

10115114

Fascia di prezzo
0,2086 € - 0,1492 €

Livelli di giacenza
66360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 5.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10114995

Fascia di prezzo
0,181 € - 0,1309 €

Livelli di giacenza
1941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    5.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 8.2 mm 12.0 mm 20.0 mm PA

10115121

Fascia di prezzo
0,2238 € - 0,1616 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10115169

Fascia di prezzo
0,3703 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
39869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10043837

Fascia di prezzo
0,1098 € - 0,0786 €

Livelli di giacenza
73367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 10.6 mm 22.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10046630

Fascia di prezzo
1,741 € - 0,9852 €

Livelli di giacenza
2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    10.6 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10045695

Fascia di prezzo
0,1837 € - 0,1152 €

Livelli di giacenza
71907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    6.2 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 3.4 mm 6.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10044032

Fascia di prezzo
0,1081 € - 0,0776 €

Livelli di giacenza
21045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    3.4 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 8.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10045978

Fascia di prezzo
0,1304 € - 0,0934 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale 10.6 mm 22.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10046654

Fascia di prezzo
1,9206 € - 1,0943 €

Livelli di giacenza
435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    10.6 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 12.6 mm 25.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10047064

Fascia di prezzo
1,2422 € - 0,6328 €

Livelli di giacenza
38400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    12.6 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale