Menu Ricerca

Distanziale 3.4 mm 6.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

Questo distanziatore tondo senza filettatura di colore naturale realizzato in poliammide (PA 66) viene usato per separare i componenti all'interno dei montaggi. Questi distanziatori sono indispensabili nelle applicazioni in cui è necessario l'isolamento termico ed elettrico tra componenti.
Codice articolo Essentra :

10044032

Codice articolo precedente:

005371800002

21045 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1081 €
1000 + 0,0776 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

54,05 €

500 x 0,1081 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 5.0 mm
Diametro interno 3.4 mm
Diametro esterno 6.0 mm
Materiale Nylon 6/6
Colore Naturale
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790
Quantità per confezione 500

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci