I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..
Codice Serie: SR1941
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 0,0493 € - 0,1975 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1977 € - 0,2262 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 0,1713 € - 0,1962 € | Richiedi il lead time qui |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 10169650 | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 0,1423 € - 0,163 € | Richiedi il lead time qui |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1288 € - 0,1559 € | Richiedi il lead time qui |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,163 € | Richiedi il lead time qui |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,1713 € - 0,1962 € | Richiedi il lead time qui |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 0,0913 € - 0,0913 € | 66039 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2735 € - 0,3799 € | 12960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1323 € - 0,1837 € | 36500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0906 € - 0,1265 € | 50470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare