10169674
R908-4
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza distanziale | 6.4 mm |
|---|---|
| Lunghezza distanziale | 0.252 in |
| Diametro interno | 3.2 mm |
| Diametro interno | 0.126 in |
| Diametro esterno | 0.189 in |
| Diametro esterno | 4.8 mm |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 65 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 149 °F |
| Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | M3 |
| Materiale | Nylon 6 |
| Colore | Bianco |
| Forma del distanziale | Rotondo |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Quantità per confezione | 1000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare