I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..
Codice Serie: SR1941
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2392 € - 2,0111 € | 4850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9531 € - 1,6854 € | 6057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0579 € - 1,8553 € | 2648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,5862 € - 3,4841 € | 7450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3526 € - 0,5736 € | 13379 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 0,5778 € - 1,2732 € | 7484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5862 € - 3,4983 € | 2236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,3497 € - 2,1811 € | 436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,8128 € - 3,9798 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,078 € - 0,092 € | 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0601 € - 0,0708 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,059 € - 0,0694 € | 11496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1296 € - 0,1378 € | 5925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0742 € - 0,0742 € | 38330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0821 € - 0,0821 € | 116798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0965 € - 0,1348 € | 72500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1225 € - 0,1586 € | 22751 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0805 € - 0,1125 € | 42046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,075 € - 0,1049 € | 40450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0865 € - 0,1203 € | 29300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare