Menu Ricerca

Distanziali in PA non filettati rotondi

Disponibile

I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..

Codice Serie: SR1941

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
885 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,1657 € - 0,2294 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
12.0 mm
20.0 mm
0,2067 € - 0,3795 € 38569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
0,1529 € - 0,2138 € 60500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
0,1742 € - 0,3172 € 22041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
0,3583 € - 0,5821 € 22300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,2138 € - 0,3894 € 22260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
0,2889 € - 0,5282 € 833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
0,1897 € - 0,2606 € 2470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
0,2478 € - 0,4518 € 18800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
0,1685 € - 0,1841 € 382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.1 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,1883 € - 0,2039 € Richiedi il lead time qui
3.1 mm
8.0 mm
25.0 mm
2,0111 € - 3,824 € 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
1,4729 € - 2,3652 € 3450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
25.0 mm
60.0 mm
1,5296 € - 3,385 € 1723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
25.0 mm
70.0 mm
1,6429 € - 3,5832 € 4526 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
25.0 mm
80.0 mm
1,6712 € - 3,6682 € 3030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.5 mm
25.0 mm
75.0 mm
0,1642 € - 0,2988 € 33281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
0,3215 € - 0,524 € 1775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
18.0 mm
25.0 mm
0,3724 € - 0,6047 € 26690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
18.0 mm
35.0 mm
0,1472 € - 0,2691 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
  • di 45
Distanziale 8.2 mm 12.0 mm 20.0 mm PA

10115121

Fascia di prezzo
0,2294 € - 0,1657 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10115169

Fascia di prezzo
0,3795 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
38569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm PA

10115114

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
60500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm PA

10115152

Fascia di prezzo
0,3172 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
22041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.5 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10115190

Fascia di prezzo
0,5821 € - 0,3583 €

Livelli di giacenza
22300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

10115145

Fascia di prezzo
0,3894 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
22260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm PA

10115183

Fascia di prezzo
0,5282 € - 0,2889 €

Livelli di giacenza
833 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm PA

10115138

Fascia di prezzo
0,2606 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
2470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    8.2 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10115176

Fascia di prezzo
0,4518 € - 0,2478 €

Livelli di giacenza
18800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 3.1 mm 8.0 mm 30.0 mm Nylon

10336489

Fascia di prezzo
0,1841 € - 0,1685 €

Livelli di giacenza
382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Naturale
Distanziale 3.1 mm 8.0 mm 25.0 mm Nylon

10203286

Fascia di prezzo
0,2039 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    3.1 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Materiale
    Nylon
  • Colore
    Naturale
Distanziale 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

10046791

Fascia di prezzo
3,824 € - 2,0111 €

Livelli di giacenza
1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    65.0 mm
  • Diametro interno
    10.6 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 16.5 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047569

Fascia di prezzo
2,3652 € - 1,4729 €

Livelli di giacenza
3450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    60.0 mm
  • Diametro interno
    16.5 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 16.5 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047606

Fascia di prezzo
3,385 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
1723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    70.0 mm
  • Diametro interno
    16.5 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 16.5 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047644

Fascia di prezzo
3,5832 € - 1,6429 €

Livelli di giacenza
4526 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    80.0 mm
  • Diametro interno
    16.5 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 16.5 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047613

Fascia di prezzo
3,6682 € - 1,6712 €

Livelli di giacenza
3030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    75.0 mm
  • Diametro interno
    16.5 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Naturale
Distanziale 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm PA

10046937

Fascia di prezzo
0,2988 € - 0,1642 €

Livelli di giacenza
33281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.5 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 12.8 mm 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10046975

Fascia di prezzo
0,524 € - 0,3215 €

Livelli di giacenza
1775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
Distanziale 12.8 mm 18.0 mm 35.0 mm PA

10047019

Fascia di prezzo
0,6047 € - 0,3724 €

Livelli di giacenza
26690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero
Distanziale 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046920

Fascia di prezzo
0,2691 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    12.8 mm
  • Diametro esterno
    18.0 mm
  • Materiale
    PA
  • Colore
    Nero