Menu Ricerca

Distanziale 3.1 mm 8.0 mm 25.0 mm Nylon

Codice articolo Essentra :

10203286

Codice articolo precedente:

1253928

450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1989 €
5000 + 0,1837 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

99,45 €

500 x 0,1989 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza distanziale 25.0 mm
Diametro interno 3.1 mm
Diametro esterno 8.0 mm
Materiale Nylon
Colore Naturale
Forma del distanziale Rotondo
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci