Menu Ricerca

Distanziali in metallo non filettati rotondi

Disponibile

Distanziatore versatile e resistente, ideale per applicazioni decorative. Questa gamma può essere acquistata in una varietà di dimensioni, sia in acciaio inossidabile che ottone nichelato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Finitura Materiale Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,59 € - 0,9589 € 4375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,6978 € - 1,0639 € 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,6839 € - 1,0432 € 4912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,7295 € - 1,1137 € 829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,7516 € - 1,1455 € 3821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,3523 € - 0,5748 € 451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ottone
2.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,7074 € - 1,0777 € 2186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,1561 € - 0,21 € Richiedi il lead time qui
Nichelato
Ottone
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
0,6646 € - 1,0473 € 647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,1768 € - 0,2445 € Richiedi il lead time qui
Ottone
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
0,2017 € - 0,3675 € 1478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
2.5 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,6743 € - 1,0598 € 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
1,0515 € - 1,0515 € 796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
1,0201 € - 1,1335 € 1831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,934 € - 1,8377 € Richiedi il lead time qui
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,7185 € - 1,0957 € 543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,7309 € - 1,1137 € 1754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,8124 € - 1,2408 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,7309 € - 1,437 € Richiedi il lead time qui
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,6964 € - 1,0598 € 9894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
  • di 5
Distanziale 5.3 mm 10.0 mm 15.0 mm Ottone

10228814

Fascia di prezzo
0,9589 € - 0,59 €

Livelli di giacenza
4375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Acciaio inossidabile

10228555

Fascia di prezzo
1,0639 € - 0,6978 €

Livelli di giacenza
89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Acciaio inossidabile

10098561

Fascia di prezzo
1,0432 € - 0,6839 €

Livelli di giacenza
4912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Acciaio inossidabile

10228616

Fascia di prezzo
1,1137 € - 0,7295 €

Livelli di giacenza
829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile

10228708

Fascia di prezzo
1,1455 € - 0,7516 €

Livelli di giacenza
3821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 20.0 mm Ottone

10228579

Fascia di prezzo
0,5748 € - 0,3523 €

Livelli di giacenza
451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415330000
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Acciaio inossidabile

10228593

Fascia di prezzo
1,0777 € - 0,7074 €

Livelli di giacenza
2186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 7.0 mm Ottone

10228432

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Acciaio inossidabile

10228470

Fascia di prezzo
1,0473 € - 0,6646 €

Livelli di giacenza
647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Ottone

10228524

Fascia di prezzo
0,2445 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415290000
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 10.0 mm Ottone

10228562

Fascia di prezzo
0,3675 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
1478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile

10228494

Fascia di prezzo
1,0598 € - 0,6743 €

Livelli di giacenza
369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Acciaio inossidabile

10228531

Fascia di prezzo
1,0515 € - 1,0515 €

Livelli di giacenza
796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Acciaio inossidabile

10228739

Fascia di prezzo
1,1335 € - 1,0201 €

Livelli di giacenza
1831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 35.0 mm Ottone

10228791

Fascia di prezzo
1,8377 € - 0,934 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Acciaio inossidabile

10228609

Fascia di prezzo
1,0957 € - 0,7185 €

Livelli di giacenza
543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Acciaio inossidabile

10228692

Fascia di prezzo
1,1137 € - 0,7309 €

Livelli di giacenza
1754 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Acciaio inossidabile

10228722

Fascia di prezzo
1,2408 € - 0,8124 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 30.0 mm Ottone

10228784

Fascia di prezzo
1,437 € - 0,7309 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile

10098585

Fascia di prezzo
1,0598 € - 0,6964 €

Livelli di giacenza
9894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile