Distanziatore versatile e resistente, ideale per applicazioni decorative. Questa gamma può essere acquistata in una varietà di dimensioni, sia in acciaio inossidabile che ottone nichelato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Finitura | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,198 € - 2,1141 € | 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1304 € - 0,1796 € | 2986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1658 € - 0,2293 € | 206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Ottone
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1851 € - 0,257 € | 1081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Ottone
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1478 € - 0,2045 € | 4544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1245 € - 0,1975 € | 1454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Ottone
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6743 € - 1,0598 € | 169 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6812 € - 1,039 € | 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,0515 € - 1,0515 € | 696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,2355 € - 0,2355 € | 10556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3523 € - 0,5748 € | 351 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Ottone
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6646 € - 1,0473 € | 592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,7074 € - 1,0777 € | 1286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1837 € - 0,2528 € | Richiedi il lead time qui |
|
Ottone
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,239 € | 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6978 € - 1,0639 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1561 € - 0,21 € | Richiedi il lead time qui |
Nichelato
|
Ottone
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7185 € - 1,0957 € | 543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,7309 € - 1,1137 € | 554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio inossidabile
|
Acciaio inossidabile
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,5527 € - 1,2187 € | 454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nichelato
|
Ottone
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare