Menu Ricerca

Distanziali in metallo non filettati rotondi

Disponibile

Distanziatore versatile e resistente, ideale per applicazioni decorative. Questa gamma può essere acquistata in una varietà di dimensioni, sia in acciaio inossidabile che ottone nichelato.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Finitura Materiale Diametro interno Diametro esterno Lunghezza distanziale Acquista
0,5527 € - 1,2187 € 454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,7917 € - 1,209 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,7309 € - 1,437 € 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,2155 € - 0,3924 € 8600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
1,198 € - 2,1141 € 106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,8967 € - 1,3665 € 3208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
1,028 € - 1,8101 € 2304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
40.0 mm
1,6857 € - 3,6893 € 642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,7309 € - 1,1137 € 554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,8124 € - 1,2408 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,9575 € - 1,3693 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,2666 € - 0,4877 € 5456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1561 € - 0,21 € Richiedi il lead time qui
Nichelato
Ottone
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
0,934 € - 1,8377 € Richiedi il lead time qui
Nichelato
Ottone
4.3 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,59 € - 0,9589 € 7975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
5.3 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,1478 € - 0,2045 € 4544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,1713 € - 0,239 € 2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,1837 € - 0,2528 € Richiedi il lead time qui
Ottone
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,2355 € - 0,2355 € 10556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nichelato
Ottone
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,7185 € - 1,0957 € 543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio inossidabile
Acciaio inossidabile
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
  • di 5
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm Ottone

10228661

Fascia di prezzo
1,2187 € - 0,5527 €

Livelli di giacenza
454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm Acciaio inossidabile

10228715

Fascia di prezzo
1,209 € - 0,7917 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 30.0 mm Ottone

10228784

Fascia di prezzo
1,437 € - 0,7309 €

Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Ottone

10098783

Fascia di prezzo
0,3924 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
8600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 5.3 mm 10.0 mm 30.0 mm Ottone

10228845

Fascia di prezzo
2,1141 € - 1,198 €

Livelli di giacenza
106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Acciaio inossidabile

10228746

Fascia di prezzo
1,3665 € - 0,8967 €

Livelli di giacenza
3208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 40.0 mm Ottone

10228807

Fascia di prezzo
1,8101 € - 1,028 €

Livelli di giacenza
2304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 5.3 mm 10.0 mm 40.0 mm Ottone

10228852

Fascia di prezzo
3,6893 € - 1,6857 €

Livelli di giacenza
642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Acciaio inossidabile

10228692

Fascia di prezzo
1,1137 € - 0,7309 €

Livelli di giacenza
554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    4.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Acciaio inossidabile

10228722

Fascia di prezzo
1,2408 € - 0,8124 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Acciaio inossidabile

10228760

Fascia di prezzo
1,3693 € - 0,9575 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
Distanziale 5.3 mm 10.0 mm 5.0 mm Ottone

10098806

Fascia di prezzo
0,4877 € - 0,2666 €

Livelli di giacenza
5456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 7.0 mm Ottone

10228432

Fascia di prezzo
0,21 € - 0,1561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 4.3 mm 8.0 mm 35.0 mm Ottone

10228791

Fascia di prezzo
1,8377 € - 0,934 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Diametro interno
    4.3 mm
  • Diametro esterno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 5.3 mm 10.0 mm 15.0 mm Ottone

10228814

Fascia di prezzo
0,9589 € - 0,59 €

Livelli di giacenza
7975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Diametro interno
    5.3 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Ottone

10228425

Fascia di prezzo
0,2045 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
4544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm Ottone

10228449

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
2250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.2 mm
  • Diametro esterno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Ottone

10228548

Fascia di prezzo
0,2528 € - 0,1837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Diametro interno
    2.5 mm
  • Diametro esterno
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Codice doganale
    7415330000
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm Ottone

10098547

Fascia di prezzo
0,2355 € - 0,2355 €

Livelli di giacenza
10556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    3.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
Distanziale 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Acciaio inossidabile

10228609

Fascia di prezzo
1,0957 € - 0,7185 €

Livelli di giacenza
543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza distanziale
    7.0 mm
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Diametro esterno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile