Menu Ricerca

Distanziali Filettati

Disponibile

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Codice Serie: SR2794 ,SR2796

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
601 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza distanziale Acquista
0,0888 € - 0,1185 € 1397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
Nylon 6/6
5.0 mm
0,098 € - 0,1146 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
0,1728 € - 0,286 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Nero
PA
25.0 mm
0,7591 € - 0,7591 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
35.0 mm
0,5706 € - 0,9423 € Richiedi il lead time qui
M3
Nero
PA
12.0 mm
0,6642 € - 1,0976 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
30.0 mm
0,5706 € - 0,9423 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
PA
15.0 mm
0,7724 € - 1,2739 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
PA
40.0 mm
0,0888 € - 0,1185 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
Nylon 6/6
10.0 mm
0,1444 € - 0,1652 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Nero
Nylon 6/6
15.0 mm
0,2096 € - 0,3455 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
PA
35.0 mm
0,1728 € - 0,286 € Richiedi il lead time qui
M3
Nero
PA
25.0 mm
0,1284 € - 0,1515 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
Nylon 6/6
20.0 mm
0,0934 € - 0,0993 € Richiedi il lead time qui
#6-32
Naturale
Nylon 6/6
25.4 mm
0,0888 € - 0,1185 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
Nylon 6/6
8.0 mm
0,1472 € - 0,1685 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Nero
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1472 € - 0,1685 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Nero
Nylon 6/6
12.0 mm
0,1259 € - 0,1485 € 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
Nylon 6/6
15.0 mm
0,1259 € - 0,1485 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
Nylon 6/6
15.0 mm
0,1871 € - 0,1951 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
PA
40.0 mm
  • di 31
Distanziale maschio maschio 6.0 mm M4 5.0 mm Nylon 6/6

10157619

Fascia di prezzo
0,1185 € - 0,0888 €

Livelli di giacenza
1397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio 7.1 mm M4 9.5 mm Nylon 6/6

10001035

Fascia di prezzo
0,1146 € - 0,098 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale maschio maschio Esagonale 5.0 mm M2.5 25.0 mm PA

10156919

Fascia di prezzo
0,286 € - 0,1728 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M3 35.0 mm PA

10157275

Fascia di prezzo
0,7591 € - 0,7591 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M3 12.0 mm PA

10631966

Fascia di prezzo
0,9423 € - 0,5706 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M3 30.0 mm PA

10370605

Fascia di prezzo
1,0976 € - 0,6642 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M4 15.0 mm PA

10640043

Fascia di prezzo
0,9423 € - 0,5706 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M4 40.0 mm PA

10640586

Fascia di prezzo
1,2739 € - 0,7724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Distanziale maschio maschio M3 10.0 mm Nylon 6/6

10157008

Fascia di prezzo
0,1185 € - 0,0888 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio M2.5 15.0 mm Nylon 6/6

10156889

Fascia di prezzo
0,1652 € - 0,1444 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M4 35.0 mm PA

10157589

Fascia di prezzo
0,3455 € - 0,2096 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M3 25.0 mm PA

10157183

Fascia di prezzo
0,286 € - 0,1728 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio 6.0 mm M3 20.0 mm Nylon 6/6

10157145

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1284 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Rotondo 7.1 mm #6-32 25.4 mm Nylon 6/6

10001066

Fascia di prezzo
0,0993 € - 0,0934 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    #6-32
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M4 8.0 mm Nylon 6/6

10157640

Fascia di prezzo
0,1185 € - 0,0888 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio M2.5 20.0 mm Nylon 6/6

10156902

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio M2.5 12.0 mm Nylon 6/6

10156872

Fascia di prezzo
0,1685 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio 6.0 mm M3 15.0 mm Nylon 6/6

10157084

Fascia di prezzo
0,1485 € - 0,1259 €

Livelli di giacenza
5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio 6.0 mm M4 15.0 mm Nylon 6/6

10157473

Fascia di prezzo
0,1485 € - 0,1259 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M4 40.0 mm PA

10157602

Fascia di prezzo
0,1951 € - 0,1871 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66