Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,19 € - 0,2346 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1918 € - 0,2368 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3635 € - 0,4842 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,239 € | 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1759 € - 0,2171 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4346 € - 0,5795 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,2302 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,2497 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,2168 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,196 € - 0,242 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3514 € - 0,4695 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1847 € - 0,228 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2004 € - 0,2474 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,1954 € | 476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,2025 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1812 € - 0,2025 € | 44256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2025 € - 0,2025 € | 635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2209 € - 0,2209 € | 1419 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3611 € - 0,3611 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3753 € - 0,3965 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm