Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0888 € - 0,1185 € | 1397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,098 € - 0,1146 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1728 € - 0,286 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Nero
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7591 € - 0,7591 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5706 € - 0,9423 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6642 € - 1,0976 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5706 € - 0,9423 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7724 € - 1,2739 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0888 € - 0,1185 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1444 € - 0,1652 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2096 € - 0,3455 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1728 € - 0,286 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1284 € - 0,1515 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0934 € - 0,0993 € | Richiedi il lead time qui |
#6-32
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0888 € - 0,1185 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1685 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,1685 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1259 € - 0,1485 € | 5700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1259 € - 0,1485 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1871 € - 0,1951 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm