Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.
Codice Serie: SR2787
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro A | Distanza tra le estremità | Intervallo spessore pannello A | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0508 € - 0,1154 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Femmina
|
||
| 0,1782 € - 0,1981 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Femmina
|
||
| 0,1975 € - 0,2195 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Femmina
|
||
| 0,0699 € - 0,0769 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
Femmina
|
||
| 0,068 € - 0,0748 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
Femmina
|
||
| 0,1338 € - 0,1338 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Femmina
|
||
| 0,245 € - 0,2804 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Femmina
|
||
| 0,0923 € - 0,0994 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.374 in
34.9 mm
|
Femmina
|
||
| 0,2343 € - 0,2682 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Femmina
|
||
| 0,0573 € - 0,0617 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Femmina
|
||
| 0,0882 € - 0,1995 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
Femmina
|
||
| 0,0516 € - 0,0556 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.126 in
28.6 mm
|
Femmina
|
||
| 0,3018 € - 0,3354 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Femmina
|
||
| 0,245 € - 0,2804 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
Femmina
|
||
| 0,245 € - 0,2804 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Femmina
|
||
| 0,2402 € - 0,2749 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1.252 in
31.8 mm
|
Femmina
|
||
| 0,0812 € - 0,0876 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.752 in
19.1 mm
|
Femmina
|
||
| 0,0735 € - 0,0789 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
1 in
25.4 mm
|
Femmina
|
||
| 0,0891 € - 0,0961 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
#6-32
|
1.5 in
38.1 mm
|
Femmina
|
||
| 0,2388 € - 0,2388 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
#6-32
|
0.626 in
15.9 mm
|
Femmina