10487532
CBS-TM-12-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2682 € |
| 5000 - 9999 | 0,2465 € |
| 10000 + | 0,2343 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tipo | Femmina |
|---|---|
| Diametro foro | 4.0 mm |
| Diametro foro | 0.157 in |
| Male thread length | 7.6 mm |
| Male thread length | 7.6 mm |
| Altezza testa bloccante A | 0.402 in |
| Altezza testa bloccante A | 10.2 mm |
| Tipo fissaggio foro A | Snap Lock |
| Tipo fissaggio foro B | Fissaggio con filetto maschio |
| Colore | Naturale |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare