Menu Ricerca

Distanziale montaggio a vite

Disponibile

Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.

Codice Serie: SR2787

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
206 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Distanza tra le estremità Intervallo spessore pannello A Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Tipo Acquista
0,5292 € - 0,8608 € 4481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,6038 € - 0,9824 € 3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,7489 € - 1,18 € 3456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5623 € - 0,9133 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
M4
7.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,4863 € - 0,7876 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,2447 € - 0,2447 € 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,1198 € - 0,148 € 3116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
6.4 mm
0,1198 € - 0,148 € 25646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
0,1879 € - 0,3426 € 11291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
28.6 mm
0,1227 € - 0,2238 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
9.5 mm
0,1345 € - 0,2445 € 11222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
15.9 mm
0,5292 € - 0,8608 € 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5623 € - 0,9133 € 14398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5292 € - 0,8608 € 415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,5623 € - 0,9133 € 2138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,4159 € - 0,438 € 10134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,3951 € - 0,3951 € Richiedi il lead time qui
3.2 mm
7.9 mm
M3.5
3.6 mm
Femmina
0,4863 € - 0,7876 € 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,5623 € - 0,9133 € 191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,6107 € - 0,9617 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
  • di 11
Distanziale maschio femmina M3 12.0 mm Nero PA

10132579

Fascia di prezzo
0,8608 € - 0,5292 €

Livelli di giacenza
4481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M4 18.0 mm Nero PA

10132715

Fascia di prezzo
0,9824 € - 0,6038 €

Livelli di giacenza
3700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M3 25.0 mm Nero PA

10132623

Fascia di prezzo
1,18 € - 0,7489 €

Livelli di giacenza
3456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M4 7.0 mm Nero PA

10132661

Fascia di prezzo
0,9133 € - 0,5623 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M3 6.0 mm Nero PA

10132548

Fascia di prezzo
0,7876 € - 0,4863 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Supporto chiusura a scatto M3 12.0 mm Nero Nylon

10370384

Fascia di prezzo
0,2447 € - 0,2447 €

Livelli di giacenza
496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Naturale Nylon 6/6

10035658

Fascia di prezzo
0,148 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
3116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    5.2 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Female Thread
  • Colore
    Naturale
Supporto chiusura a scatto 25.4 mm Naturale Nylon 6/6

10035580

Fascia di prezzo
0,148 € - 0,1198 €

Livelli di giacenza
25646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Female Thread
  • Colore
    Naturale
Supporto chiusura a scatto 28.6 mm Naturale Nylon 6/6

10067697

Fascia di prezzo
0,3426 € - 0,1879 €

Livelli di giacenza
11291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Supporto chiusura a scatto 9.5 mm Naturale Nylon 6/6

10067635

Fascia di prezzo
0,2238 € - 0,1227 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Supporto chiusura a scatto 15.9 mm Naturale Nylon 6/6

10067659

Fascia di prezzo
0,2445 € - 0,1345 €

Livelli di giacenza
11222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Supporto chiusura a scatto M3 8.0 mm Nero Nylon

10370346

Fascia di prezzo
0,8608 € - 0,5292 €

Livelli di giacenza
496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 15.0 mm Nero Nylon

10370391

Fascia di prezzo
0,9133 € - 0,5623 €

Livelli di giacenza
14398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 6.0 mm Nero Nylon

10370315

Fascia di prezzo
0,8608 € - 0,5292 €

Livelli di giacenza
415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 12.0 mm Nero Nylon

10370377

Fascia di prezzo
0,9133 € - 0,5623 €

Livelli di giacenza
2138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Distanziale maschio femmina M3 18.0 mm Naturale PA

10371060

Fascia di prezzo
0,438 € - 0,4159 €

Livelli di giacenza
10134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Diametro foro
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.1 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
Supporto chiusura a scatto M3.5 3.6 mm Naturale PA

10641545

Fascia di prezzo
0,3951 € - 0,3951 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    6.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    3.6 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a baionetta con elemento di blocco
Distanziale maschio femmina M3 8.0 mm Nero PA

10132555

Fascia di prezzo
0,7876 € - 0,4863 €

Livelli di giacenza
5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M4 8.0 mm Nero PA

10132678

Fascia di prezzo
0,9133 € - 0,5623 €

Livelli di giacenza
191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina
Distanziale maschio femmina M4 25.0 mm Nero PA

10132739

Fascia di prezzo
0,9617 € - 0,6107 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio con filetto femmina