Menu Ricerca

Distanziale montaggio a vite

Disponibile

Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.

Codice Serie: SR2787

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
206 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Distanza tra le estremità Intervallo spessore pannello A Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Lunghezza distanziale Tipo Acquista
0,6444 € - 0,6798 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,4263 € - 0,4489 € 9134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
0,1888 € - 0,211 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Femmina
0,2138 € - 0,2374 € 2194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M4
20.0 mm
Femmina
0,3183 € - 0,3536 € 455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M4
5.0 mm
Femmina
0,2506 € - 0,279 € 44590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Femmina
0,3937 € - 0,4149 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Femmina
0,1898 € - 0,1898 € 353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,1888 € - 0,211 € 26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,4135 € - 0,4305 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Femmina
0,3087 € - 0,3257 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M3
40.0 mm
Femmina
0,2374 € - 0,2374 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Femmina
0,3346 € - 0,3513 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
6.0 mm
M3
50.0 mm
Femmina
0,3485 € - 0,3679 € 438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M4
30.0 mm
Femmina
0,4443 € - 0,4679 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M4
55.0 mm
Femmina
0,5764 € - 0,9361 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,6599 € - 0,6599 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Femmina
0,2181 € - 0,2421 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Femmina
0,2263 € - 0,2513 € 4478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
8.0 mm
M4
18.0 mm
Femmina
0,386 € - 0,4068 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
8.0 mm
M4
40.0 mm
Femmina
  • di 11
Distanziale maschio femmina M3 30.0 mm Naturale PA

10371077

Fascia di prezzo
0,6798 € - 0,6444 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Diametro foro
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
Distanziale maschio femmina M3 18.0 mm Naturale PA

10371060

Fascia di prezzo
0,4489 € - 0,4263 €

Livelli di giacenza
9134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Diametro foro
    5.5 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    6.1 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio con filetto maschio
Supporto chiusura a scatto M3 7.0 mm Nero Nylon

10174678

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,1888 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 20.0 mm Nero Nylon

10174708

Fascia di prezzo
0,2374 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
2194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 5.0 mm Nero Nylon 6/6

10174746

Fascia di prezzo
0,3536 € - 0,3183 €

Livelli di giacenza
455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    2.5 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
Supporto chiusura a scatto M3 25.0 mm Nero Nylon

10174852

Fascia di prezzo
0,279 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
44590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 55.0 mm Nero Nylon

10174883

Fascia di prezzo
0,4149 € - 0,3937 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto 12.0 mm Nero Nylon 6/6

10174814

Fascia di prezzo
0,1898 € - 0,1898 €

Livelli di giacenza
353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Female Thread
  • Colore
    Nero
Supporto chiusura a scatto 7.0 mm Nero Nylon 6/6

10174777

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,1888 €

Livelli di giacenza
26000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Snap Lock
  • Tipo fissaggio foro B
    Female Thread
  • Colore
    Nero
Supporto chiusura a scatto M3 55.0 mm Nero Nylon

10174647

Fascia di prezzo
0,4305 € - 0,4135 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 40.0 mm Nero Nylon

10174609

Fascia di prezzo
0,3257 € - 0,3087 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 7.0 mm Nero Nylon

10174913

Fascia di prezzo
0,2374 € - 0,2374 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 50.0 mm Nero Nylon

10321898

Fascia di prezzo
0,3513 € - 0,3346 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 30.0 mm Nero Nylon

10175149

Fascia di prezzo
0,3679 € - 0,3485 €

Livelli di giacenza
438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 55.0 mm Nero Nylon

10175187

Fascia di prezzo
0,4679 € - 0,4443 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 15.0 mm Nero Nylon

10370407

Fascia di prezzo
0,9361 € - 0,5764 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.5 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 55.0 mm Nero Nylon

10175026

Fascia di prezzo
0,6599 € - 0,6599 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M3 9.0 mm Nero Nylon

10175071

Fascia di prezzo
0,2421 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 18.0 mm Nero Nylon

10175118

Fascia di prezzo
0,2513 € - 0,2263 €

Livelli di giacenza
4478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto
Supporto chiusura a scatto M4 40.0 mm Nero Nylon

10175156

Fascia di prezzo
0,4068 € - 0,386 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    Femmina
  • Diametro foro
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Altezza testa bloccante A
    9.5 mm
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio a scatto